¿Qué son las trampas de vapor?
Las trampas de vapor son válvulas de accionamiento automático que se utilizan para liberar la condensación y el aire de los sistemas de distribución de vapor sin permitir el paso del vapor. Debido a una amplia gama de requisitos del proceso, las trampas de vapor vienen en una variedad de tecnologías, cada una con sus propias ventajas y ventajas. Las trampas de vapor desempeñan un papel importante en la optimización de la eficiencia de la planta y las emisiones ambientales, y aumentan la trascendencia al dimensionar y seleccionar la trampa de vapor ideal para cada aplicación.
Blogs de expertos de Emerson
Preguntas frecuentes
Las trampas de vapor industriales pueden dividirse en dos grupos principales: (1) trampas diseñadas para drenar equipos de proceso como prensas de neumáticos, rodillos de secado, calentadores de aire e intercambiadores de calor (a menudo denominadas trampas de proceso); (2) trampas diseñadas para drenar tuberías principales de vapor o sistemas de trazado. Estas últimas tienen una función de protección y a veces se denominan trampas de protección. Los servicios de protección, como los goteos principales de vapor y los trazadores térmicos, son por un amplio margen las aplicaciones de trampa más comunes. Generalmente ven cargas muy ligeras de condensado, a menudo menos de 50 libras por hora. Las trampas de proceso generalmente están diseñadas para cargas de condensado de varios cientos de libras por hora a varios miles de libras por hora.
Los tres tipo son:
- Trampas termodinámicas: trampas que se activan según los principios de la termodinámica y la dinámica de fluidos.
- Trampas mecánicas: trampas que son accionadas por un flotador, que responde a los cambios en el nivel de condensación.
- Trampas termostáticas: trampas accionadas por dispositivos sensibles a la temperatura, que responden a los cambios en la temperatura de condensación.