Redefinir la seguridad con soluciones de válvulas de alivio de presión para hidrógeno

Experimente un rendimiento inigualable en aplicaciones de hidrógeno con las válvulas de alivio de presión Anderson Greenwood™ y Crosby™.

Válvulas de alivio de presión para la cadena de valor del hidrógeno

Las válvulas de alivio de presión (PRV) desempeñan un papel vital en la producción de hidrógeno y actúan como una defensa de primera línea que protege los sistemas frente a condiciones peligrosas de sobrepresión. Ya sea durante la producción, el almacenamiento o el transporte, las PRV están diseñadas para liberar automáticamente la sobrepresión, lo que ayuda a prevenir fallos en los equipos, fugas peligrosas o explosiones catastróficas. Debido a la alta inflamabilidad y volatilidad del hidrógeno, la selección y el mantenimiento de las PRV son fundamentales para garantizar la seguridad operativa.

Producción y licuefacción

Desafíos del cliente

  • Válvulas de seguridad para fabricantes de equipo original (OEM) de equipos empaquetados, como electrolizadores, sistemas de purificación, compresores y tanques de almacenamiento, entre otros.
  • Condiciones de servicio convencionales (hasta 50 barg, 150 °C) Compresor 250 barg
  • Válvulas de hidrógeno líquido (LH₂) para servicio criogénico (tanque de almacenamiento, bomba) condiciones de servicio (hasta 20 barg, –253 °C)

 

Soluciones de Emerson

  • Crosby™ OMNI, válvulas serie J, tipo 81, HPP
  • Anderson Greenwood™ Válvulas serie J tipo 81 para válvula de LH₂
  • Todas las aplicaciones convencionales y de LH₂ se prueban en bancos de pruebas estándares y criogénicos, respectivamente, en la planta de Emerson para demostrarlo
Media

Solución completa para el ecosistema de hidrógeno

icon
Riesgos operativos y demandas de seguridad

Mantenimiento de un alivio de presión rápido y preciso para evitar daños en el equipo y garantizar la seguridad ante una sobrepresión.

 

Prevenir las fugas de hidrógeno para reducir la pérdida de producto y mitigar los riesgos de incendio y explosión.

 

Garantizar la fiabilidad bajo presiones extremas y temperaturas criogénicas para asegurar la integridad consistente del sistema.

icon
Respuesta técnica de Emerson

Certificado por la American Society of Mechanical Engineers (ASME) para aplicaciones de alta presión hasta 22000 psig, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la confianza operativa.

 

Diseño de cartucho avanzado con internos autoalineables concéntricos y materiales premium para un ajuste constante del asiento y un rendimiento óptimo.

 

Pruebas rigurosas de alta presión y criogénicas para aplicaciones de H₂ y LH₂ en la planta QingPu de Emerson, lo que asegura la fiabilidad en condiciones extremas.

icon
Resultados de rendimiento

Garantiza el cumplimiento de las normas globales de seguridad y calidad mediante la certificación ASME.

 

Proporciona una protección contra la sobrepresión rápida y fiable a altas presiones y temperaturas criogénicas, lo que mejora la seguridad del sistema.

 

Ofrece un rendimiento superior gracias a un ajuste constante del asiento y una purga mínima, lo que reduce la pérdida de producto y los costes operativos.

 

Simplifica el mantenimiento con un conjunto de cartuchos fácil de usar para minimizar los tiempos de inactividad.

 

Demuestra fiabilidad comprobada con un historial sólido y referencias sólidas en todas las industrias.

Customer Testimonial
Las válvulas de seguridad de alta presión instaladas han funcionado como se esperaba durante el comisionamiento. Incluso con las vibraciones del sistema, no hemos experimentado fugas.

Cliente de una estación de reabastecimiento de hidrógeno en Asia Pacífico

Preguntas frecuentes sobre el hidrógeno

Las válvulas utilizadas para el servicio de hidrógeno deben soportar altas presiones, evitar fugas y garantizar la compatibilidad del material para prevenir la fragilidad.

Las fugas de hidrógeno son críticas porque el hidrógeno es:

  • altamente inflamable y forma mezclas explosivas en el aire a bajas concentraciones;
  • inodoro e incoloro, lo que dificulta la detección de fugas;
  • ligero, lo que permite que las fugas se dispersen rápidamente, pero también se acumulen en espacios cerrados.

La PRV Anderson Greenwood tipo 84 está diseñada para minimizar el riesgo de fugas, lo que garantiza un rendimiento fiable en sistemas de hidrógeno de alta presión.