Les solutions de contrôle avancées proposées par Emerson répondent aux principaux défis en matière de fiabilité, de performances et de cycle de vie dans les centrales électriques à cycle combiné, favorisant ainsi une exploitation flexible et l'intégrité à long terme de vos actifs dans toutes vos applications critiques de centrales à cycle combiné.
Solutions de régulation de procédé pour l'ensemble du processus de cycle combiné
Stockage et distribution de combustible
Contrôle fiable du gaz combustible pour un fonctionnement flexible des turbines
À mesure que les centrales à cycle combiné fonctionnent à un rythme plus soutenu, la qualité du gaz combustible, la stabilité de la pression et le temps de réponse deviennent essentiels pour les performances des turbines à combustion. Une alimentation en combustible irrégulière peut entraîner des arrêts de turbine, des pertes de rendement et une augmentation des besoins de maintenance.
Générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG)
Contrôle précis de la vapeur sous contrainte thermique élevée
Dans le cadre d'un fonctionnement flexible des centrales à cycle combiné, les HRSG sont exposés à des changements rapides de température, à des démarrages et arrêts fréquents, ainsi qu'à une fatigue thermique accrue due au fonctionnement en cycle. Un contrôle précis du niveau du tambour, de la température de la vapeur et de la pression est essentiel pour protéger les équipements et maintenir leur efficacité.
Turbine à vapeur
Protéger les performances et la disponibilité des actifs critiques
Les turbines à vapeur constituent l'un des actifs les plus critiques et les plus précieux d'une centrale à cycle combiné (CCC), dont les performances et la disponibilité sont directement influencées par la fiabilité de la régulation finale. À mesure que les centrales vieillissent et que les profils d'exploitation évoluent, la fiabilité de l'isolation, de la régulation de dérivation et de la protection contre la pression devient de plus en plus importante.
Équipements auxiliaires
Optimisation des systèmes auxiliaires pour une fiabilité à long terme
Au-delà des turbines et des générateurs de chaleur à récupération (HRSG), les systèmes auxiliaires de la centrale – notamment les circuits de condensat, d'eau d'alimentation, d'eau de refroidissement et les procédés auxiliaires – jouent un rôle crucial dans les performances globales d'une centrale à cycle combiné. Des équipements auxiliaires inefficaces ou défaillants peuvent entraîner des arrêts forcés, une baisse de la disponibilité de la centrale et une augmentation des coûts d'exploitation.
Solutions phares
Des informations prédictives pour une fiabilité du fonctionnement cyclique
Les contrôurs de vannes numériques d'Emerson, tels que FIELDVUE™, fournissent des diagnostics en temps réel et une surveillance continue des performances des vannes de régulation utilisées dans les centrales à cycle combiné. Dans les centrales à cycle combiné à fonctionnement cyclique, ils vous aident à identifier rapidement les problèmes émergents, à réduire les temps d'arrêt imprévus et à optimiser les stratégies de maintenance dans des conditions de démarrages et d'arrêts fréquents et de variations de charge.
FAQ
Une centrale à cycle combiné (CCC) est une installation de production d’énergie qui utilise à la fois des turbines à gaz et à vapeur dans un procédé intégré unique, permettant de récupérer la chaleur résiduelle d' de la turbine à gaz et de la convertir en énergie supplémentaire. Cette configuration offre un rendement plus élevé et des émissions plus faibles que les centrales électriques conventionnelles et favorise une production d’énergie flexible et fiable en Europe.
En Europe, les CCPP favorisent l'intégration des énergies renouvelables en permettant une montée en puissance rapide, un fonctionnement cyclique fréquent des centrales et la stabilité du réseau, tout en conservant une empreinte carbone inférieure à celle des centrales au charbon.
Les exploitants européens de CCPP sont confrontés à une augmentation des cycles de fonctionnement, à des contraintes thermiques et mécaniques plus élevées, à des réglementations environnementales plus strictes et au vieillissement des installations. Ces défis nécessitent des vannes de régulation hautement fiables pour les centrales électriques, conçues pour des conditions de fonctionnement cyclique exigeantes.
Les vannes de régulation utilisées dans les centrales électriques ont un impact direct sur la disponibilité, le rendement et la sécurité des installations. Des performances insuffisantes des vannes peuvent entraîner des arrêts imprévus, un bruit excessif, de la cavitation et une augmentation des coûts de maintenance, en particulier lors du fonctionnement en cycle.
Les systèmes de gaz combustible et de turbines à combustion utilisent généralement des vannes de régulation et des régulateurs de gaz combustible de la gamme Fisher™, associés à des contrôleurs de vanne numériques tels que FIELDVUE™, afin de garantir une régulation précise du combustible, une réponse rapide et un diagnostic continu des vannes.
Emerson traite la cavitation et le bruit dans les centrales à cycle combiné à l'aide de garnitures trim anti-cavitation Fisher™ et de technologies avancées de vannes d’atténuation du bruit conçues pour un service cyclique à haute énergie. Ces solutions protègent les équipements, réduisent les vibrations et améliorent la fiabilité des vannes de régulation pour les centrales électriques fonctionnant sous haute pression et dans des conditions de fonctionnement cyclique.
Pour les systèmes HRSG et les turbines à vapeur, Emerson propose des vannes de régulation de vapeur haute performance, des détendeurs désurchauffeurs et des vannes d’isolement de vapeur Sempell™. Ces solutions garantissent des conditions de vapeur stables, une récupération de chaleur efficace et une fiabilité à long terme.
Dans les centrales à cycle combiné, les contrôleurs de vannes numériques tels que le FIELDVUE™ d'Emerson permettent un diagnostic prédictif et une surveillance en temps réel des performances des vannes. Ils aident les opérateurs à détecter rapidement les problèmes de vannes, à réduire les temps d'arrêt imprévus et à optimiser la maintenance dans les centrales à cycle.
Oui. Les solutions Final Control d'Emerson sont conçues pour prendre en charge les projets de modernisation / retrofit des CCC, offrant une aide aux centrales européennes pour améliorer leur flexibilité, leur efficacité et leur fiabilité lors des opérations de cycle, sans nécessiter de refonte majeure.
Emerson assure un accompagnement complet tout au long du cycle de vie des vannes, notamment grâce à son expertise en ingénierie, à ses pièces de rechange d'origine, à ses contrôleurs de vannes numériques et à ses services de maintenance. Cette approche axée sur le cycle de vie permet d'aider à réduire le coût total de possession et d'améliorer les performances à long terme de la centrale.