Les solutions de contrôle final d’Emerson répondent aux principaux défis de fiabilité, de performance et de cycle de vie des centrales électriques à cycle combiné, en soutenant un fonctionnement flexible et l’intégrité à long terme des équipements dans vos applications de CCPP critiques.
Solutions de contrôle final pour l’ensemble du processus à cycle combiné
Stockage et distribution de carburant
Contrôle fiable du gaz de combustion pour un fonctionnement flexible des turbines
Les cycles des centrales à cycle combiné étant de plus en plus fréquents, la qualité du gaz de combustion, la stabilité de la pression et le temps de réponse deviennent critiques pour les performances des turbines à combustion. Un approvisionnement irrégulier en carburant peut entraîner des arrêts, des pertes d’efficacité et une maintenance accrue des turbines.
Générateur de vapeur à récupération de chaleur
Contrôle précis de la vapeur en cas de forte contrainte thermique
Dans un fonctionnement de CCPP flexible, les HRSG sont exposés à des changements rapides de température, à des démarrages et des arrêts fréquents, et à une fatigue thermique accrue due au fonctionnement cyclique. Contrôle précis du niveau du tambour, de la température de la vapeur et de la pression est essentiel pour protéger l’équipement et maintenir l’efficacité.
Turbine à vapeur
Protection des performances et de la disponibilité des équipements essentiels
Les turbines à vapeur représentent un des équipements les plus critiques et précieux d’une CCPP, les performances et la disponibilité étant directement influencées par la fiabilité du contrôle final. Au fur et à mesure que les usines vieillissent et que les profils de fonctionnement changent, la fiabilité de l’isolement, du contrôle de dérivation et de la protection contre la pression deviennent de plus en plus importants.
Équipements auxiliaires
Optimisation des systèmes auxiliaires pour une fiabilité à long terme
Au-delà des turbines et des HRSG, l’équilibrage des systèmes d’usine, notamment le condensat, l’eau d’alimentation, l’eau de refroidissement et les procédés auxiliaires, joue un rôle crucial dans le rendement global des centrales électriques à cycle combiné. Des équipements auxiliaires inefficaces ou défaillants peuvent entraîner des arrêts inopinés, une réduction de la disponibilité de l’usine et une augmentation des coûts d’exploitation.
Solutions phares
Informations prédictives pour un fonctionnement cyclique fiable
Les contrôleurs de vannes numériques d’Emerson, tels que FIELDVUE™, offrent des diagnostics en temps réel et une surveillance continue des performances des vannes pour les vannes de régulation utilisées dans les centrales électriques à cycle combiné. Dans les centrales électriques à cycle combiné, elles vous aident à détecter rapidement les problèmes naissants, à réduire les arrêts imprévus et à optimiser les stratégies de maintenance dans des conditions de démarrages et d’arrêts fréquents ainsi que de variations de charge.
Foire aux questions
Une centrale électrique à cycle combiné (CCPP) est une installation de production d’électricité qui produit de l’électricité à partir de turbines à gaz et à vapeur dans un seul procédé intégré, permettant de récupérer la chaleur résiduelle de la turbine à gaz et de la convertir en énergie supplémentaire. Cette configuration offre un rendement supérieur et des émissions plus faibles que les centrales électriques conventionnelles et favorise une production d’électricité flexible et fiable en Europe.
En Europe, les CCPP soutiennent l’intégration des énergies renouvelables en permettant une montée en puissance rapide, un fonctionnement cyclique fréquent des centrales électriques et une stabilité du réseau, tout en maintenant une empreinte carbone inférieure à celle des centrales à charbon.
Les opérateurs de CCPP européens sont confrontés à une augmentation des opérations cycliques, à des contraintes thermiques et mécaniques plus élevées, à des réglementations environnementales plus strictes et à des équipements vieillissants. Ces défis nécessitent des vannes de régulation extrêmement fiables pour les usines conçues pour des conditions de cyclisme exigeantes.
Les vannes de régulation pour les usines ont un impact direct sur la disponibilité, l’efficacité et la sécurité des installations. Une mauvaise performance des vannes peut entraîner des arrêts non planifiés, un bruit excessif, de la cavitation et une augmentation des coûts de maintenance, en particulier pendant le fonctionnement cyclique.
Les systèmes de gaz de combustion et de turbines à combustion utilisent généralement des vannes de régulation et des régulateurs de gaz de combustion de la gamme Fisher™, associés à des positionneurs numériques tels que FIELDVUE™, afin de garantir un contrôle précis du carburant, une réponse rapide et des diagnostics continus des vannes.
Emerson traite la cavitation et le bruit dans les centrales électriques à cycle combiné en utilisant >les garnitures ant-cavitation Fisher™ et des conçues pour les services cycliques à haute énergie. Ces solutions protègent les équipements, réduisent les vibrations et améliorent la fiabilité des vannes de régulation pour les centrales électriques fonctionnant dans des conditions de pression et de cyclage élevées.
Pour les systèmes HRSG et les systèmes de turbine à vapeur, Emerson fournit des vannes de régulation vapeur hautes performances, des désurchauffeurs et des vannes d’isolement de vapeur Sempell™. Ces solutions prennent en charge des conditions de vapeur stables, une récupération efficace de chaleur et une fiabilité à long terme.
Dans les centrales électriques à cycle combiné, les positionneurs numériques tels que FIELDVUE™ d’Emerson permettent des diagnostics prédictifs et une surveillance en temps réel des performances des vannes. Ils aident les opérateurs à détecter rapidement les problèmes de vannes, à réduire les arrêts non planifiés et à optimiser la maintenance dans les centrales électriques en cycle.
Oui. Les solutions de contrôle final d’Emerson sont conçues pour soutenir les projets de modification et de modernisation des CCPP, aidant les centrales européennes à améliorer la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité pendant les opérations de cycle des centrales électriques, sans modification majeure.
Emerson fournit un soutien de bout en bout tout au long du cycle de vie des vannes, y compris une expertise technique, des pièces de rechange OEM, des positionneurs numériques et des services de maintenance. Cette approche du cycle de vie permet de réduire le coût total de possession et d’améliorer les performances à long terme de l’usine.