Produzione di valore su molti piani diversi con la Boundless Automation
Emerson semplifica l'esperienza con un unico modello coerente. Utilizzo intuitivo, crescita scalabile e i seguenti vantaggi chiave:
Unifica i dati operativi in un unico ecosistema industriale
La standardizzazione in un'unica soluzione abbatte i silo, eliminando la necessità di soluzioni aggiuntive e integrando tutte le aree operative in un unico ecosistema software.
Innovazione mediante un'architettura fluida e definita dal software
La natura coesiva dell'architettura della Boundless Automation elimina la necessità dell'integrazione di nuove tecnologie operative, che consuma risorse.
Ottimizzazione a livello aziendale grazie al tensionamento multi-dominio
La standardizzazione in un singolo ecosistema consente di eseguire operazioni complete, poiché tutti i dati possono essere interconnessi, fornendo una visione olistica per processi decisionali più semplici e operazioni ottimizzate.
La Boundless Automation ci spinge verso il futuro con una tripla strategia: campo intelligente, edge computing e Cloud che formano una piattaforma software sicura e flessibile. Questa autostrada per i dati senza ostacoli consente l'esecuzione diretta delle applicazioni software su dispositivi smart da campo, edge computing avanzato e cloud.
Intelligent Field (Campo intelligente)
Liberate i vostri dati dal livello di controllo con apparecchiature da campo intelligenti. Grazie alla connettività avanzata, questi dispositivi trasmettono grandi volumi di dati ad applicazioni cloud ed edge per garantire una migliore visibilità, allarmi istantanei e analisi dettagliate.
Edge
Un flusso di dati senza interruzioni tra i nodi edge e il cloud, senza compromettere l'accesso ai controlli di base. Trasferisci con la massima semplicità i dati dal livello di controllo ai sistemi aziendali, gestendo i metadati vitali per le analisi AI e ML approfondite.
Cloud
Accedete in qualsiasi momento a simulazione, analisi, manutenzione predittiva e altro ancora da qualsiasi parte del mondo.

Peter Zornio
Vicepresidente Senior e Chief Technology Officer
Comincia con il piede giusto il tuo percorso verso la Boundless Automation grazie a Project Beyond
Project Beyond è la prima piattaforma digitale OT-ready definita dal software e consente di ottenere ancora di più dalle tue attuali soluzioni di automazione. Stiamo costruendo una piattaforma per le operazioni aziendali che integra e ottimizza alla perfezione le operazioni industriali e realizza la nostra visione di Boundless Automation.
Utilizzando al meglio le innovazioni nei campi di controllo definito dal software, gestione dei dati, sicurezza informatica zero trust e intelligenza artificiale, la nuova piattaforma per operazioni aziendali di Emerson integrerà i vostri asset di automazione, costruendo un ponte tra presente e futuro e proteggendo al contempo gli investimenti correnti.
Intelligent Field (Campo intelligente)
I produttori di processo di oggi devono tutti affrontare un problema comune: gestire grandi quantità di dati provenienti da ogni direzione. I dispositivi intelligenti forniscono a operatori e tecnici dati su efficienza e stato dell'impianto e delle risorse.
DeltaV IO.Connect
DeltaV™ IO.Connect offre un percorso di architettura aperta che aiuta gli impianti ad accelerare la modernizzazione semplificando il passaggio al controllo ottimale.
Server dati di AMS Device Manager
Il server dei dati di AMS Device Manager crea una sinergia tra i dati dei dispositivi intelligenti da campo e quelli di altri sistemi, aiutando a far evolvere le attività di manutenzione e programmazione, ridurre la complessità e democratizzare i dati.
PAT spettrale
Analisi multivariata in tempo reale per una produzione completamente automatizzata e una maggiore accelerazione della commercializzazione.
Inizia il tuo percorso verso la Boundless Automation: le fasi per il successo
Identifica gli obiettivi
I team che adottano la mentalità della Boundless Automation riconoscono la necessità del cambiamento, sia per eliminare silos di dati che ostacolano il successo dei progetti che per raggiungere obiettivi specifici come le iniziative di sostenibilità.
Modernizzare
Per implementare la Boundless Automation, i team ammoderneranno i sistemi legacy. Adotteranno sistemi di controllo di nuova generazione e tecnologie avanzate come layer fisico avanzato Ethernet, 5G, OPC UA, infrastruttura iperconvergente, containerizzazione e Kubernetes.
Standardizzare
La Boundless Automation integra tutti i livelli tecnologici (strumenti, software, controllo) per democratizzare i dati. Le nuove soluzioni devono integrarsi nella visione generale. Come alcuni dei migliori ecosistemi digitali odierni, offre un'esperienza senza soluzione di continuità basata su app, consentendo ai dati di fluire liberamente attraverso campo, edge e cloud, trasformandoli in informazioni aziendali di rilevanza critica per l'ottimizzazione semplice e rapida delle prestazioni.