Migliora le prestazioni dell'operatore per ottenere una produzione costante

Riduci i ritardi di produzione con una risposta corretta alle situazioni di disturbo, riducendo la variabilità nell'esecuzione delle ricette e assicurando una registrazione accurata.
men wearing masks holding beakers in lab Biotech Firm Automates Document Management Save Time Money Improve Compliance

Repligen automatizza la documentazione manuale risparmiando 10 ore alla settimana

Repligen realizza prodotti di altissimo valore in piccoli batch, che richiedono una documentazione critica. Quando si realizza un prodotto, sono necessari 200 documenti di procedura e di processo con informazioni molto dettagliate, che impegnano il personale dell'impianto. L'automatizzazione della documentazione ha aumentato la conformità alle procedure interne, ha ridotto i tempi di emissione per ogni record di batch e ha assicurato una revisione puntuale.

Domande frequenti sull'efficacia dell'aggiornamento del personale

La formazione efficace degli operatori del settore delle scienze biologiche è un fattore chiave per assicurare la qualità dei prodotti. Utilizzando un software di simulazione con una metodologia comprovata, gli operatori possono esercitarsi in situazioni specifiche per apprendere a gestire molti scenari operativi diversi prima che si verifichino. Con  DeltaV™ Mimic Foundation di Emerson, un'accurata simulazione in tempo reale del comportamento dell'impianto con grafica e controlli fedeli all'impianto, gli operatori possono apprendere a gestire le varie situazioni per ridurre al minimo errori e deviazioni.   

Con l'uso di Quality Review Management, molte eccezioni possono essere generate automaticamente in base al tipo di eccezione. Con l'identificazione in tempo quasi reale delle eccezioni, l'acquisizione dei dati e dei dettagli della situazione relativi a qualsiasi eccezione o deviazione può essere accuratamente acquisita subito dopo l'evento. La possibilità di visualizzare rapidamente le eccezioni aiuta gli operatori, i supervisori e il personale addetto alla qualità a trovare ed esaminare rapidamente i dati per determinare se le eccezioni influiscono sulla qualità del prodotto.

Esplora altre soluzioni