Instrumentação de medição confiável para acabamento de alimentos úmidos para animais de estimação
Após um lote sair do cozinhador, os produtos de alimentos úmidos e secos para animais de estimação normalmente seguem diferentes caminhos de acabamento e embalagem. Muitas vezes, os alimentos úmidos para animais de estimação vão para uma linha de enlatamento ou de bandejas seladas na qual o produto é colocado em latas com precisão. Em seguida, as latas são esterilizadas por mais de uma hora a aproximadamente 121°C (250°F) em um cozinhador hidrostático para obter esterilidade comercial. Durante a esterilização, é fundamental prestar atenção no consumo de vapor para análise de energia e alcance dos objetivos de sustentabilidade desejados. Uma vez esterilizadas, as latas e bandejas de alimentos para animais de estimação são rapidamente resfriadas e secas para estarem prontas para rotulagem e embalagem. A instrumentação de medição avançada da Emerson pode ser usada durante processos de esterilização, secagem e embalagem para detectar vazamentos do produto antes do produto ser enviado, além de monitorar e controlar a qualidade do vapor.