Garanta um gerenciamento efetivo da água com medição de nível
Desde operações iniciais até a manutenção operacional pós-extração, as empresas de mineração estão enfrentando uma série de desafios, como disponibilidade de água, gerenciamento de água e regulamentações ambientais mais rigorosas sobre limites de descarga de água. Soluções eficazes e sustentáveis de gerenciamento de água são uma condição obrigatória hoje em dia. Existem vários tipos de tanques de armazenamento que permitirão que a mineração tenha água e capacidade de armazenamento suficientes para resíduos e outros produtos químicos, tanto líquidos quanto sólidos.
O Rosemount 1208 pode auxiliar o setor de mineração a enfrentar alguns desses desafios, uma vez que é uma solução econômica e confiável. Ele pode ajudar a cumprir as regulamentações, oferecendo um acesso contínuo às informações com dados detalhados para relatar para as autoridades. Ele oferece inventário completo e controle do processo, eliminando rodadas manuais, além de garantir a disponibilidade de água.