Tecnologias de nível por radar e pontual resolvem desafios de processo
O sal moído duas vezes é classificado através de um processo de triagem e desviado para recipientes de armazenamento menores. Um agitador de movimento lento pode ser usado para mexer os grânulos e incentivar a classificação por meio de telas. É necessário o monitoramento do conteúdo do material nas caixas de triagem para manter a produção e evitar distúrbios no processo. Os recipientes podem ver um movimento lento constante com grânulos salinos corrosivos carregados de poeira, tornando a medição de nível precisa um desafio.