Otimização da lixiviação e neutralização na extração de lítio
Nos processos de lixiviação e neutralização da extração de lítio de rochas duras, o monitoramento e o ajuste dos níveis de pH do ácido de lixiviação e da cal neutralizante são fundamentais para maximizar a recuperação de lítio. Garantir a acidez correta durante a lixiviação facilita a dissolução eficiente do lítio, enquanto a adição subsequente de cal para neutralização deve ser cuidadosamente controlada para alcançar o equilíbrio ideal de pH, necessário para precipitar compostos de lítio e minimizar as perdas. Além disso, o controle de pressão e a regulagem precisa da vazão são essenciais para manter a eficiência dos sistemas de bombeamento e evitar vazamentos. O monitoramento do nível do tanque também é vital, tanto para evitar transbordamentos quanto para garantir as quantidades exatas de materiais de entrada. Dessa forma, é possível preservar a integridade e consistência do processo. Adote um controle preciso de pH, sistemas avançados de vazão e pressão e medições de nível confiáveis para agilizar os processos de lixiviação e neutralização, aumentando a produção de lítio.