Metodologias
Salmoura
Explorar processos
Perguntas frequentes
A instrumentação apoia a extração de lítio melhorando o controle do processo, a eficiência da recuperação e a sustentabilidade em operações de salmoura, processamento de rochas duras e extração direta de lítio.
As medições de vazão, densidade, nível e analíticas da Flexim, Micro Motion e Rosemount são essenciais para melhorar a recuperação de lítio, reduzir o desperdício de reagentes e reduzir o consumo de água e energia.
Um melhor monitoramento do processo ajuda os produtores de lítio a melhorar a eficiência operacional, fortalecer a segurança, reduzir o impacto ambiental e apoiar uma produção mais sustentável.
A medição de vazão da Flexim e a medição de densidade da Micro Motion melhoram o controle da salmoura, a consistência do processo e a eficiência da recuperação de lítio, ao mesmo tempo em que reduzem a variabilidade nas operações de extração.
A medição de análiseRosemount e a tecnologia de densidade Micro Motion melhoram o controle químico, reduzem o uso excessivo de reagentes e ajudam os processadores de lítio a reduzir o desperdício, mantendo a qualidade do produto.
O monitoramento de nível e wireless da Rosemount melhora a visibilidade da lagoa, apoia uma melhor gestão da água e ajuda as operações de lítio a fortalecer a sustentabilidade e o controle remoto de ativos.