Lixiviação em pilha

A lixiviação de pilha visa melhorar a recuperação mineral e otimizar soluções de lixiviação, aprimorando a segurança, o desempenho e a recuperação por meio de instrumentação avançada.

Lixiviação em pilha

Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança

Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade. 

Perguntas frequentes

A instrumentação de medição melhora a irrigação por lixiviação em pilha ao rastrear a vazão e a pressão em tempo real, com as tecnologias Flexim e Rosemount ajudando a manter uma distribuição uniforme de ácidos e uma recuperação de metais mais forte.

Os principais pontos de monitoramento da lixiviação em pilha incluem vazão de irrigação, pressão da linha, nível do reservatório e vazão de solução de correntes estéreis e intermediárias até a coleta de solução de lixiviação rica.

Uma melhor visibilidade ajuda os operadores a estabilizar a lixiviação, melhorar as taxas de recuperação, reduzir as perdas químicas e fortalecer a proteção ambiental em reservatórios e tubulações.

A medição de vazão e pressão melhora a uniformidade da irrigação, detecta linhas entupidas ou rompidas precocemente e apoia uma recuperação de lixiviação em pilha mais consistente.

A medição de nível Rosemount contribui para a segurança ambiental ao ajudar a evitar o transbordamento de reservatórios, melhorar o controle de inventário de soluções e fortalecer a gestão hídrica em operações de lixiviação em pilha.

O monitoramento wireless da Rosemount amplia a visibilidade em plataformas de lixiviação em pilha remotas, reduz as inspeções manuais e permite uma resposta mais rápida a problemas de processo que podem causar tempo de inatividade.