Armazenamento de rejeitos de mineração
Explorar processos
Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança
Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade.
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
O monitoramento contínuo é essencial para a segurança da barragem de resíduos porque melhora a visibilidade das condições em constante mudança, apoia a conformidade regulatória e ajuda a reduzir o risco ambiental.
A visibilidade em tempo real melhora o gerenciamento de resíduos ao permitir uma resposta mais rápida, maior mitigação de riscos, melhor controle de suspensão de sólidos e desempenho ambiental mais confiável.
A medição de pressão e nível ajuda a detectar mudanças inseguras com antecedência, melhorar o controle operacional e fortalecer a segurança da barragem de resíduos e o gerenciamento de riscos.
As redes de monitoramento wireless da Rosemount ampliam a cobertura em todas as instalações de resíduos, melhoram o acesso aos dados e suportam a conformidade ambiental por meio da visibilidade remota contínua.
As operações de mineração podem fortalecer a conformidade ao combinar monitoramento contínuo, dados do processo confiáveis, melhor gerenciamento de resíduos e água e maior visibilidade das emissões, dos fluxos de resíduos e dos indicadores de risco ambiental.