Diagrama
Explorar processos
Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança
Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade.
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
O monitoramento de hidrociclone melhora a eficiência da classificação rastreando vazão, pressão e densidade, ajudando as operações a aumentar a recuperação, reduzir a recirculação e estabilizar o desempenho a jusante.
Roping e plugging muitas vezes resultam de condições instáveis de alimentação e desequilíbrio da suspensão de sólidos. Em particular, a distribuição do tamanho das partículas da suspensão de sólidos que entra em hidrociclones dos moinhos de bolas. A instrumentação ajuda a detectar esses problemas precocemente por meio de monitoramento em tempo real de vazão, pressão, densidade da suspensão de sólidos e acústico.
Instrumentos de pressão Rosemount, medidores magnéticos para suspensão de sólidos e detecção acústica e de vibração para detectar condições alteradas.
A medição precisa de vazão e medição de pressão ajuda a manter a operação estável do ciclone, melhorar a separação de partículas e aumentar a recuperação de minerais, reduzindo as perdas de energia.
O monitoramento em tempo real permite a detecção precoce de roping, plugging e instabilidade de alimentação, permitindo uma intervenção mais rápida para evitar tempo de inatividade e proteger o desempenho de recuperação.
Comece verificando as linhas de impulso, o acúmulo, o desvio na calibração, a resposta do sensor e a estabilidade de processo. Em aplicações de mineração, os problemas do transmissor de pressão geralmente decorrem de entupimento de suspensão de sólidos, vibração, abrasão ou condições instáveis de alimentação.