Mineração subterrânea
Explorar processos
Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança
Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade.
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
O monitoramento contínuo contribui para a segurança em minas subterrâneas ao acompanhar, em tempo real, o fluxo de ar e as concentrações de gases perigosos. Soluções como o Rosemount 928 Wireless Gas Monitoring ajudam a proteger os trabalhadores em áreas remotas.
A instrumentação robusta aumenta a visibilidade em chutes de minério, estações de drenagem e silos de armazenamento, reduzindo o risco de transbordamento, contribuindo para operações mais seguras e melhorando a confiabilidade dos ativos subterrâneos.
As tecnologias de monitoramento wireless, medição de nível por radar Rosemount e medição de vazão Flexim são adequadas para aplicações de mineração subterrânea com poeira, calor e acesso limitado.
O monitoramento de gás e vazão com a detecção de gás Rosemount e a medição da vazão Flexim melhoram o desempenho da ventilação detectando gases tóxicos, verificando o fluxo de ar e ajudando os operadores a responder rapidamente.
A medição de nível confiável ajuda a evitar bloqueios, transbordamentos e falta de material em chutes de minério e silos de armazenamento, reduzindo paradas e melhorando a continuidade da produção.
A detecção de gases wireless, a medição de nível por radar Rosemount e o monitoramento remoto de condições melhoram a segurança dos trabalhadores, ampliam a visibilidade do processo e reduzem as inspeções manuais em áreas subterrâneas de difícil acesso.
Para ambientes de mineração resistentes, os melhores sensores combinam construção resistente, detecção wireless, medição sem contato sempre que possível e confiabilidade comprovada em pó, vibração, calor e locais de difícil acesso para suportar operações mais seguras e estáveis.