Processos auxiliares

Otimizar o uso de energia e consumíveis em processos auxiliares, como sistemas de ar comprimido e circuitos de água de resfriamento, sustenta a eficiência e a sustentabilidade das operações de mineração.

Diagramas

Usina de ácido sulfúrico

Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança

Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade. 

Perguntas frequentes

Os sistemas auxiliares são essenciais porque suportam o tempo de atividade da planta, a eficiência energética, a segurança do processo e o desempenho confiável nas principais operações de mineração e metais.

A instrumentação melhora o desempenho de serviços gerais ao monitorar a vazão, a pressão, a temperatura e a qualidade em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência energética.

As medições de vazão, pressão, temperatura, nível e analíticas ajudam a reduzir o consumo de energia, melhorar a confiabilidade dos ativos e minimizar o desperdício de consumíveis em processos auxiliares.

A medição da vazão Flexim ajuda a identificar vazamentos, otimizar o desempenho do compressor e reduzir o desperdício energético em sistemas de ar comprimido em todas as operações de mineração.

A instrumentação de vazão Flexim e de temperatura Rosemount ajudam a manter o desempenho do resfriamento, evitar superaquecimento e reduzir falhas de equipamentos que levam a tempo de inatividade não planejado.

O AMS Device Manager da Emerson ajuda as equipes de mineração a melhorar a manutenção de dispositivos de campo centralizando diagnósticos, apoiando fluxos de trabalho de calibração e verificação e fornecendo ao pessoal de manutenção melhor visibilidade da integridade do instrumento e do status do dispositivo.

Os recursos de treinamento normalmente estão disponíveis através da documentação de produtos da Emerson, organizações de serviços, ferramentas de aprendizagem digital e equipes de suporte especializadas que ajudam o pessoal de operações e manutenção a desenvolver habilidades mais sólidas de instrumentação e confiabilidade.