Flutuação

O processo de flutuação depende da otimização da recuperação de metais e do uso do reagente, com dados em tempo real possibilitando a excelência operacional e a eficiência de custos.

Flutuação de espuma

Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança

Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade. 

Perguntas frequentes

A medição em tempo real melhora a estabilidade da flotação, controlando variáveis críticas que influenciam o desempenho da espuma, a eficiência do reagente e a recuperação de metais em todo o circuito de flotação.

As principais variáveis de flotação incluem nível, pH, vazão de ar e dosagem do reagente, pois afetam diretamente a eficiência da separação, o concentrado e a estabilidade do processo.

O melhor monitoramento da flotação melhora o controle químico, reduz o desperdício de reagentes, estabiliza as operações e suporta custos operacionais mais baixos com recuperação mais consistente.

A medição de pH e analítica da Rosemount melhora a eficiência do reagente, oferecendo suporte a um controle químico mais rigoroso, melhores condições de espuma e maior seletividade de flutuação.

A medição de nível da Rosemount e a medição da vazão de ar da Flexim ajudam a manter o desempenho estável da célula de flotação, melhorando a distribuição de ar comprimido, o controle de espuma e a recuperação geral de metais.

O monitoramento em tempo real reduz a instabilidade da flotação, identificando desvios do processo antecipadamente, ajudando os operadores a evitar o tempo de inatividade, melhorar o controle e proteger as metas de produção.

As estratégias de controle avançado melhoram a eficiência da flotação, estabilizando variáveis-chave, como nível, pH, vazão de ar e adição de reagentes, o que ajuda a aumentar a recuperação, reduzir a variabilidade e melhorar a qualidade do concentrado.