Diagramas
Explorar processos
Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança
Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade.
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
A medição do nível do leito e da densidade melhora o controle de separação, maximiza a recuperação de água e apoia o desempenho estável do subfluxo do espessante.
As medições de vazão e densidade melhoram o controle da suspensão de sólidos, reduzem as interrupções do processo e ajudam a manter um desempenho confiável do espessamento e desidratação de resíduos.
O monitoramento de condições ajuda as plantas de mineração a detectar desgaste antecipadamente, reduzir o tempo de inatividade não planejado, melhorar o planejamento de manutenção, estender a vida útil do equipamento e proteger o rendimento em ativos críticos de processo e desidratação.
Os medidores Coriolis da Micro Motion ajudam os operadores a medir e controlar com precisão as adições de produtos químicos em processos de espessamento, apoiando um desempenho de desidratação mais seguro e eficiente. Ao garantir que a quantidade certa de produto químico seja adicionada, nem muito nem pouco, as operações de mineração podem melhorar a estabilidade de processo, reduzir o desperdício químico, proteger os equipamentos a caudal descendente e apoiar a conformidade ambiental.
Os medidores de vazão magnéticos de suspensão de sólidos ajudam os operadores de mineração a medir com precisão a entrada e saída de suspensão de sólidos em operações de espessamento, dando às equipes melhor visibilidade do equilíbrio do processo, controle de subfluxo e recuperação de água. Ao rastrear o movimento da suspensão de sólidos em tempo real, os operadores podem detectar instabilidade da vazão, evitar sobrecarga ou subalimentação do espessante, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a eficiência geral da desidratação. Essa visibilidade também apoia uma operação mais segura, melhor gerenciamento de resíduos e conformidade ambiental mais consistente.