Extração eletrolítica
Explorar processos
Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança
Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade.
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
A instrumentação melhora a extração eletrolítica ao manter condições operacionais estáveis, proteger o desempenho do tanque e apoiar uma recuperação de metal mais eficiente.
O monitoramento de nível protege a produção de extração eletrolítica evitando condições de baixo nível que podem reduzir a qualidade do cátodo, interromper a recuperação e aumentar o risco à segurança.
As tecnologias de medição de nível, condutividade e análise de líquidos wireless da Rosemount são ideais para circuitos de extração eletrolítica com produtos químicos corrosivos e condições operacionais difíceis.
Uma medição de nível precisa ajuda a manter as condições estáveis do tanque, protege a produção de cátodo e melhora a eficiência da recuperação de metais em operações de extração eletrolítica.
O monitoramento da temperatura ajuda operadores a detectar precocemente condições de superaquecimento em tanques de extração eletrolítica, reduzindo o risco de incêndio e danos ao equipamento. Ao fornecer visibilidade em tempo real das mudanças de temperatura, as equipes podem responder mais rapidamente a condições anormais, proteger os trabalhadores de situações perigosas e manter um desempenho mais seguro e estável da extração eletrolítica.