Fragmentação e moagem de minério bruto

A otimização do processo na fragmentação e moagem do minério bruto (ROM) é crucial para a eficiência energética. O tempo de operação dos equipamentos afeta diretamente o rendimento da mina e os custos operacionais.

Diagramas

Tremonha de fragmentação

Faça da Emerson sua especialista em mineração de confiança

Os instrumentos de medição são essenciais para impulsionar a excelência da mineração em todo o processo, desde a britagem até a barragem de rejeitos. Nosso conjunto de produtos abrangente oferece monitoramento e controle de pressão, temperatura, nível e vazão de última geração, garantindo que as operações de mineração sejam mais seguras, inteligentes e sustentáveis. Ao utilizar nossas soluções inovadoras, as mineradoras podem aperfeiçoar processos, antecipar necessidades de manutenção, minimizar o impacto ambiental e manter o pico de produtividade. 

Perguntas frequentes

A instrumentação melhora o desempenho do triturador e do moinho ao estabilizar as condições do processo, reduzir o consumo de energia e minimizar o tempo de inatividade não planejado nos circuitos de cominuição. Em particular, a manutenção de linhas de alimentação de lubrificação ideais para trituradores e moinhos, combinada com a medição de nível da alimentação do triturador e do transporte de material, estabiliza o processo de cominuição.

As principais medições do triturador incluem o nível de material no triturador, pressão, temperatura e vazão da lubrificação do triturador e dos fluidos hidráulicos, usando instrumentação Rosemount e Flexim.

O monitoramento em tempo real ajuda os operadores a controlar a consistência da alimentação, detectar condições anormais precocemente e melhorar a estabilidade da moagem, o que reduz os custos operacionais e suporta uma maior recuperação.

O monitoramento de pressão e temperatura ajuda a otimizar a lubrificação, o resfriamento e o desempenho do sistema de utilidades, melhorando a eficiência energética e protegendo os equipamentos críticos de trituração e moagem contra tempo de inatividade não planejado.

Os dados operacionais ajudam as equipes de mineração a identificar desperdícios de energia, revelando ineficiências no rendimento, carga, densidade da suspensão de sólidos, equilíbrio de vazão e desempenho dos ativos, para que possam otimizar a eficiência da moagem sem sacrificar a recuperação.

As estratégias mais eficazes de redução do tempo de inatividade combinam monitoramento de condições, manutenção preditiva, medição de processo confiável e melhor visibilidade de ativos críticos, como trituradores, moinhos, transportadores, bombas e sistemas de serviços gerais.