Instrumentos de medição para processamento eficiente de rochas duras de lítio
O processo de refino na extração de rochas duras de lítio requer controle dos níveis, pressões e vazões do tanque, entre outras variáveis de processo para evitar ineficiências como transbordamentos e vazamentos. Atingir a pressão correta é essencial na fase de centrifugação para desidratar e separar os cristais de lítio sem entupimento, garantindo uma operação ininterrupta e produto de alta qualidade. A adição de carbonato de sódio durante a precipitação requer um monitoramento preciso do pH para facilitar uma reação eficiente, levando à maximização da recuperação de lítio e à qualidade ideal do produto. Esses ajustes críticos durante o processo de refino aumentam a eficiência, reduzem o desperdício e mantêm a integridade do produto.