Precisão e eficiência na purificação de rochas duras de lítio

Equilíbrio entre segurança e produtividade por meio de instrumentos de processo avançados

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

Instrumentos para prevenção de transbordamento e entrega precisa de produtos

Na fase de purificação do processamento de rochas duras de lítio, controlar os níveis dos tanques com precisão é crucial para evitar transbordamentos, enquanto evita faltas no fornecimento do produto final. A utilização de instrumentação de pressão precisa é essencial em secadores que usam gás natural para manter operações eficientes e seguras. O processo de secagem requer temperaturas específicas para garantir um manuseio de materiais completo e eficiente, preparando o lítio para processos subsequentes enquanto otimiza o uso de energia. As ferramentas de análise desempenham uma função vital no monitoramento da integridade do processo de secagem, ajudando a otimizar o uso de gás natural e garantir uma alta pureza do produto de lítio.