Medição de nível para caminhões-tanque e reboques de transporte

Medição de nível confiável e prevenção contra transbordamento para aplicações de caminhões-tanque móveis

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers

Visão geral da aplicação

Caminhões-tanque e reboques de transporte são amplamente usados para mover líquidos como água produzida, produtos químicos, combustíveis e hidrocarbonetos pesados como betume ou piche.

PRINCIPAIS DESAFIOS EM APLICAÇÕES DE CAMINHÕES-TANQUE

  • Prevenção contra transbordamento durante o carregamento
  • Proteção da bomba e prevenção de funcionamento a seco
  • Falta de visibilidade de nível e volume
  • Monitoramento manual e riscos de segurança
  • Condições de processo difíceis

Saiba como os caminhões-tanque e reboques de transporte são usados em todas as indústrias, os principais desafios que os operadores enfrentam e como as tecnologias de medição de nível ajudam a otimizar as operações.

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers - Oil and Gas

Transporte de água produzida e hidrocarbonetos

Caminhões-tanque na indústria de óleo e gás transportam água produzida e hidrocarbonetos entre locais de poços, instalações de tratamento e locais de armazenamento. 

 

Desafios

  • Visibilidade limitada dos volumes transportados
  • Sistemas de monitorização obsoletos não confiáveis

Como a medição de nível ajuda

  • Visibilidade de volume e nível em todos os ativos da frota
  • Redução de inserção manual de dados e erros
  • Logística e precisão de faturamento aprimoradas

Tecnologias recomendadas

  • Radar sem contato para medição contínua e de baixa manutenção

Perguntas frequentes

O nível em caminhões-tanque é normalmente medido usando tecnologias de radar, que fornecem medição contínua para líquidos e materiais a granel (por exemplo, pós).

Essas medições geralmente fazem parte de uma solução completa de monitoramento, combinando:

  • Transmissores de nível → medição de nível contínua
  • Controladores ou hubs de comunicação → processamento de dados, alertas e integração de sistemas

O radar sem contato é comumente usado porque:

  • Fornece uma medição precisa em condições severas
  • Não é afetado pelo revestimento, temperatura ou propriedades do produto
  • Requer o mínimo de serviço e manutenção

Quando combinado com um controlador ou hub de comunicação, permite:

  • Controle automatizado da bomba (partida/parada com base no nível)
  • Alarmes e prevenção contra transbordamento
  • Visibilidade de dados em tempo real para operadores
  • Integração com sistemas de controle (PLC/SCADA)

Para aplicações mais exigentes:

  • O radar de onda guiada pode ser usado para condições de interface ou meios difíceis.

Os sensores mecânicos podem entupir, se desgastar ou falhar devido ao acúmulo, vibração e condições adversas, levando a leituras imprecisas e manutenção frequente.

A medição de nível automatizada reduz a intervenção manual, melhora a segurança e permite o monitoramento em tempo real dos volumes transportados.