Garanta a eficiência na separação de gases
As colunas de absorção e stripping, que também podem ser conhecidas como raspadores, têm o objetivo de minimizar as despesas graças à reutilização de líquidos absorventes, o que às vezes implica remover gases dissolvidos dos líquidos. Eles lidam com hidrocarbonetos ou água sob diferentes faixas de pressão e temperatura, enfrentando desafios como mudar as propriedades do meio.
A tecnologia de medição de nível Rosemount proporciona medições confiáveis para esta aplicação, superando esses desafios de maneira eficaz.