Detecção de gás na geração de energia

Mantenha condições seguras de trabalho nas usinas de energia

Power Plant in night

Detecção confiável de vazamento de gás tóxico e combustível

Os requisitos de detecção de gás para geração de energia variam com base na fonte de combustível, que pode ser carvão, petróleo, gás natural ou nuclear. Os geradores costumam usar o hidrogênio como um fluido de arrefecimento para evitar que as turbinas superaqueçam e possam vazar dos resfriadores, secadores ou filtros, levando a um risco de incêndio ou explosão. Nas salas de baterias de chumbo-ácido, o hidrogênio é produzido por baterias eletroquímicas como um subproduto das reações químicas. O hidrogênio vazado pode se acumular, criando um risco combustível. Metano e monóxido de carbono são produzidos quando o carvão queima e podem se acumular em concentrações perigosas, sendo necessário o monitoramento de deficiências de oxigênio e gás tóxico. Outros gases tóxicos podem ser produzidos como um subproduto de outros processos. A proteção da qualidade do ar com os produtos de monitoramento e detecção de gás da Rosemount™ ajuda a minimizar os riscos à saúde dos funcionários, detectando vazamentos de gás tóxico e combustível antes que possam levar a condições perigosas.