Funcionan con un control de caudal más versátil y de mayor desempeño
Las válvulas easy-e de Fisher están disponibles en NPS 1/2 a 36 y ofrecen a los usuarios un alto desempeño y confiabilidad. Pueden ayudar a resolver numerosas necesidades de aplicaciones, desde grandes hasta pequeñas, de calientes a frías y de generales a severas. Ninguna otra válvula de globo ofrece la amplia versatilidad de aplicación de las válvulas easy-e. Diseñadas como válvulas fáciles de usar que simplificarán los inventarios de piezas, simplificarán la capacitación o simplificarán el servicio. Las más de 2,4 millones de válvulas easy-e instaladas en el campo verifican la aceptación de su desempeño en toda la industria.
Usted necesita menos complejidades e ineficiencias en sus operaciones
Para crecer más que su competencia en un mundo de crecimiento lento, las mejores firmas de su clase están innovando con productos que ofrecen más funciones de automatización, seguridad y simplicidad.
– Investigación de Baird Industrial
En la actualidad, el número y los tamaños más grandes de instalaciones (que da como resultado más cantidad de válvulas para mantenimiento) y la faltante siempre presente de personal capacitado y experimentado, hacen que los equipos de mantenimiento de campo en la planta sean desafiantes.
–ValveMagazine.com
El conjunto de la válvula de control se debe optimizar o desarrollar como una unidad. Los componentes de la válvula no diseñados como un conjunto completo generalmente no proporcionan el mejor desempeño dinámico.
-Manual de las válvulas de control
Maneje una AMPLIA VARIEDAD de necesidades de control de fluidos con una válvula estándar
¿Cuál es su oportunidad?
¿Cuál es su oportunidad? A medida que las instalaciones son más grandes, la cantidad de válvulas de control necesarias aumenta. Considere una sola serie de válvulas de globo que pueden satisfacer sus necesidades en todas las instalaciones. Con las válvulas easy-e de Fisher, puede seleccionar fácilmente el estilo del cuerpo correcto, el caudal
MINIMICE el inventario, la capacitación y la complejidad del servicio
¿Cuál es su oportunidad?
¿Cuál es su oportunidad? Cualquier válvula de control requiere mantenimiento periódico. En la mayoría de los casos, esto significa que se requiere un amplio inventario de piezas, capacitación del personal y tiempo de servicio. Hemos diseñado la easy-e para reducir la complejidad de sus instalaciones. Debido a que muchas piezas son intercambiables, los costos de inventario se pueden reducir al mínimo. En lugar de tener que familiarizarse con una variedad de plataformas de válvulas de control, su personal puede aplicar rápidamente la flexibilidad de easy-e a muchas aplicaciones diferentes dentro de sus operaciones.
Cumpla con las demandas de DESEMPEÑO de las válvulas y optimice el control de sus procesos
¿Cuál es su oportunidad?
¿Cuál es su oportunidad? Las válvulas de control son un componente de control altamente diseñado esenciales para la precisión y la capacidad de control de su proceso. Las válvulas easy-e de Fisher proporcionan un alto valor para su inversión en válvulas de control gracias a su larga vida útil y a un mejor desempeño de los controles.