¿Qué es una prueba de apertura parcial?
Los estándares de SIS indican la frecuencia de la prueba de verificación para el elemento final en un sistema seguro. Los operadores por lo general realizan una prueba de apertura total fuera de línea durante una parada programada, ya que esto afecta el proceso. Pero cuando una función de integridad de seguridad requiere pruebas más frecuentes, los usuarios llevan a cabo una prueba de apertura parcial, mientras la válvula está en línea sin afectar el proceso.
Durante la prueba de apertura parcial, la válvula se desplaza una parte de su carrera total para verificar que no está atascada y descubrir otros fallos peligrosos. Pone en funcionamiento la válvula de cierre para verificar que funcione y se mueva hacia su posición segura en caso de una demanda de seguridad.
Funcionamiento
Ahorros de costos
Una prueba de apertura parcial extiende el tiempo entre las pruebas de apertura total. Elimina la necesidad de costosos paneles de pruebas y personal capacitado para las pruebas.