¿Qué es el cartucho para internos Fisher™ easy-e™?
El cartucho para internos easy-e es una solución completa para la reparación de válvulas de globo Fisher easy-e. El cartucho preensamblado incluye todas las piezas de repuesto de internos estándares más el bonete de la válvula. Esto significa que no importa qué problemas de reparación de internos o bonete existan, es probable que un cartucho de internos los solucione. La simplicidad del montaje permite una reparación más rápida de la válvula en línea, sin necesidad de equipos costosos.
Reemplazo completo de los internos y el bonete
Reduzca el tiempo de reparación de internos en un 60 %: un proceso de reparación de más de 20 piezas se redujo a un único cartucho de reparación de internos listo para instalar.
Videos

How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge
El cartucho easy-e Trim de Fisher simplifica la reparación de válvulas easy-e al agilizar la reparación y la ejecución de las válvulas. Reduce un proceso de reparación de más de 20 piezas a un solo cartucho de reparación preensamblado, un empaque de anillo de asiento y un empaque de cuerpo a tapa.