Las válvulas impactan directamente en el tiempo productivo del centro de datos.
Las válvulas de los centros de datos desempeñan un papel fundamental al proporcionar el control, el aislamiento y la fiabilidad necesarios para mantener los sistemas de refrigeración, energía, agua y servicios generales funcionando continuamente.
Emerson ofrece el portafolio más grande y avanzado de la industria de válvulas, actuadores y reguladores para ayudar a los operadores de centros de datos a hiperescala y de colocación a alcanzar la excelencia.
Para los desarrolladores, aceleramos, escalamos y reducimos el riesgo de la entrega a través de una experiencia unificada, con un solo socio, que simplifica la adquisición y permite una ejecución rápida. Para los operadores, protegemos el tiempo de actividad y mejoramos la eficiencia. Todos están respaldados por la presencia global de Emerson y su experiencia de servicio local.
Válvulas para sistemas de centros de datos
Todos los centros de datos dependen de una serie de aplicaciones interconectadas que deben funcionar juntas sin problemas para brindar fiabilidad, eficiencia y escalabilidad. Las válvulas, los actuadores y los reguladores son esenciales para mantener el tiempo de actividad y la integridad operativa entre los sistemas clave de los centros de datos.
Mecánica y de refrigeración
Los sistemas mecánicos y de refrigeración son la columna vertebral de la administración térmica en los centros de datos. Estos sistemas garantizan que los servidores y los equipos informáticos funcionen dentro de rangos de temperaturas seguros, lo que evita tiempos de inactividad y protege la infraestructura crítica. Las soluciones de válvulas de Emerson desempeñan un papel fundamental en la regulación del caudal y la presión dentro de estos sistemas, proporcionando precisión y confiabilidad donde más importa.
Productos para válvulas de centros de datos
Emerson ofrece una amplia cartera de soluciones de válvulas de centro de datos diseñadas para lograr precisión, confiabilidad y tiempo de actividad en entornos de alta demanda. Diseñadas para adaptarse rápidamente y funcionar bajo presión, nuestras válvulas potencian una infraestructura resistente y respaldan operaciones más inteligentes y sostenibles en instalaciones hiperescala, empresariales y periféricas.
Válvulas de control
Las válvulas de control controlan el flujo de medios a través de los circuitos de enfriamiento del centro de datos para garantizar una carga equilibrada del sistema y un enfriamiento efectivo en toda la instalación. Las piezas mecanizadas con precisión y los diseños de sello con equilibrio de presiones permiten un movimiento fluido y preciso de la válvula.
Productos destacados
¿Por qué asociarse con nosotros?
Consulte a un experto en válvulas para centros de datos.
Videos sobre válvulas para centros de datos

Dentro de la construcción de centros de datos: el papel fundamental de las válvulas
Soluciones de válvulas que permiten a los centros de datos operar de manera fiable, eficiente y escalar rápidamente.
Dentro de la construcción de centros de datos: el papel fundamental de las válvulas
Válvula de mariposa serie GR de Keystone™
Válvula de mariposa compuesta Keystone™ CompoSeal
Válvula de bola flotante EB1 de la serie KTM™
Recursos
Preguntas frecuentes sobre válvulas para centros de datos
Las válvulas son esenciales para regular los sistemas de refrigeración, el caudal de fluidos y el control ambiental en los centros de datos. Ayudan a mantener unas condiciones operativas óptimas para los servidores y la infraestructura, lo que repercute directamente en el tiempo de actividad, la eficiencia energética y la confiabilidad del sistema.
Las soluciones de válvulas para centros de datos de Emerson están diseñadas para ofrecer precisión y durabilidad. Al proporcionar un control receptivo y minimizar el riesgo de fallos, ayudan a lograr una refrigeración ininterrumpida y un desempeño del sistema óptimo, fundamentales para mantener el tiempo de actividad en entornos de alta densidad.
Sí. Emerson ofrece una gama de tecnologías de válvulas diseñadas para configurarse según los requisitos exactos de su planta. Nuestros especialistas en aplicaciones de válvulas adaptan los materiales de construcción de las válvulas a los medios y las condiciones de proceso de su planta para garantizar un funcionamiento duradero. Las válvulas se pueden configurar con opciones de accionamiento tanto manual como automático para adaptarse a las necesidades de los operadores. Este enfoque ágil permite una personalización que favorece la escalabilidad, la redundancia y la optimización total de los costos.
Las válvulas para centros de datos de Emerson combinan una gran confiabilidad con un control inteligente, lo que permite a los operadores adaptarse rápidamente y mantener la resiliencia en operaciones de misión crítica. Como fabricante líder a nivel mundial, Emerson cuenta con los recursos y la solidez de la cadena de suministro necesarios para respaldar la velocidad y la escala de la construcción de la infraestructura de los centros de datos.