Transmissores de pressão nuclear​

Em aplicações nucleares complexas e críticas, você precisa de medição de pressão segura e confiável de um fornecedor confiável.​

Nuclear Pressure Transmitters - Nuclear Qualified Pressure Measurement​

Medição de pressão com certificação nuclear​

A Emerson apoia a indústria nuclear com soluções de medição comprovadas e qualificadas há mais de 50 anos. Nossos produtos de pressão totalmente analógicos fornece uma cobertura abrangente do perfil de acidentes e especificações de desempenho para atender aos rigorosos requisitos relacionados à segurança para todos os tipos de reatores. ​

Nossa equipe dedicada está pronta para apoiar você. Entre em contato conosco em caso de dúvidas: RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200 ​

Products

Segurança e confiabilidade para a vida útil da sua planta nuclear​

Nuclear Pressure Transmitters - Operate With Confidence​

Trabalhe com confiança​

Trabalhando em uma cultura de segurança, da ilha nuclear ao BOP e instalações auxiliares, você precisa de instrumentação que funcione com confiabilidade e precisão. Não importa a extensão de seus desafios, o tipo de tecnologia de reator ou qualificações globais necessárias, a instrumentação de pressão nuclear Rosemount da Emerson fornece o que você precisa, para a vida de sua planta. ​

Comparação de produtos nucleares: Normas IEEE​

Compare transmissores de pressão com classificação nuclear. Se tiver dúvidas relacionadas aos transmissores de pressão com certificação nuclear da Rosemount, entre em contato conosco.

img

Rosemount™ 3152N Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia nucleares de acordo com a IEEE 323 e 344. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 6,5 Mrad​
  • Ambientes LOCA de até 290 °F​
  • Sismo ZPA de 8,5 g ​
  • Substituição típica do Rosemount 1152​
img

Rosemount™ 3153N Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia nucleares de acordo com a IEEE 323 e 344. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 36 Mrad​
  • Ambientes LOCA de até 333 °F​
  • Sismo ZPA de 8,5 g ​
  • Substituição típica do Rosemount 1153B​
img

Rosemount™ 3154N Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia nucleares de acordo com a IEEE 323 e 344. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 112 Mrad​
  • Ambientes LOCA até 435 °F​
  • Sismo ZPA de 8,5 g ​
  • Substituição típica do Rosemount 1153D/1154/1154H​
img

Rosemount™ 3155N Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia nucleares de acordo com a IEEE 323 e 344. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 165 Mrad​
  • Ambientes LOCA até 437 °F​
  • Sismo ZPA de 8,5 g ​
  • Substituição típica do Rosemount 1152​

Comparação de produtos nucleares: normas RCC-E ou KTA ​

Compare transmissores de pressão com classificação nuclear. Se tiver dúvidas relacionadas aos transmissores de pressão com certificação nuclear da Rosemount, entre em contato conosco.

img

Rosemount™ 3152K Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia de acordo com RCC-E K3 ou KTA. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 50 kGy​
  • Ambientes LOCA até 160 °C​
  • Sismo de 5 g | APC de 8 g ​
img

Rosemount™ 3154K Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em usinas de energia de acordo com RCC-E K1 ou KTA. ​

  • Exposição à radiação com TID de até 350 kGy​
  • Ambientes LOCA até 160 °C​
  • Sismo de 5 g | APC de 7,5 g ​
img

Rosemount™ 3155K Transmissor de pressão com certificação nuclear ​

Transmissor de pressão totalmente analógico qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança em plantas nucleares de acordo com a IEEE 323/344 (RCC-E K1+SA). ​

  • Exposição à radiação com TID de até 1,5 kGy​
  • Ambientes LOCA/TLOCC até 164 °C​
  • Sismo ZPA de 8,5 g | APC de 7 g​
  • Projetado para monitoramento pós-acidente e aplicações submersas​

Perguntas frequentes

Se tiver outras perguntas relacionadas aos transmissores de pressão nuclear da Rosemount, entre em contato conosco.

Um transmissor de pressão com certificação nuclear é um dispositivo sensor especializado de pressão que é projetado e testado para operar de forma confiável nos ambientes severos encontrados nas usinas de energia durante as condições normais de operação e os cenários pós-acidente [como uma perda de acidente de refrigerante ou LOCA (Loss of Coolant Accident)]. Transmissor de pressão com certificação nuclear são frequentemente usados em aplicações relacionadas à segurança que desempenham um papel crítico nos sistemas de segurança da usina de energia. ​

Esses dispositivos são usados para monitorar parâmetros de pressão, nível e parâmetro de caudal em sistemas que são essenciais para o desligamento seguro, resfriamento e contenção do reator durante as operações normais e as condições de emergência (como acidentes ou falhas de equipamento). Os transmissor de pressão com certificação nuclear Rosemount têm sido o padrão da indústria para segurança e confiabilidade e foram projetados e qualificados para medições de pressão de precisão em aplicações nucleares que requerem desempenho e segurança confiáveis durante uma vida útil estendida. Os transmissores de pressão nuclear Rosemount série 3150 foram qualificados com sucesso para várias normas da indústria nuclear, incluindo IEEE Std 323™- 1974/1983/2003, IEEE Std 344™- 1975/1987/2004, RCC-E e KTA3505.​

A Emerson é o líder de medição confiável da instrumentação de pressão com certificação nuclear há mais de 50 anos. Enviamos mais de 100.000 transmissores de pressão globalmente para mais de 300 reatores em mais de 25 países.  Temos uma equipe dedicada focada no projeto e fabricação de transmissores de pressão com certificação nuclear e acessórios relacionados à segurança. Temos experiência com instalações existentes, novos projetos de construção, novos projetos de reatores e projetos inéditos.​

Normalmente, cada aplicação terá requisitos únicos que definem os ambientes em que um transmissor de pressão deve operar e estabelecer um desempenho mínimo para suportar os pontos de ajustes estabelecidos. Cada modelo de transmissor de pressão com certificação nuclear da Rosemount completou com sucesso um programa de teste de qualificação que estabelece o desempenho e a capacidade do modelo sob condições normais de operação e condições de acidentes. Entre em contato conosco com os requisitos de aplicação, e podemos ajudar na seleção do modelo mais apropriado do transmissor.​

 

Uma vez identificado um modelo de base apropriado, o modelo pode ser configurado para atender aos parâmetros específicos da aplicação, como material de construção, faixas de pressão medidas e tipo de medição.​

A Emerson é o líder de medição confiável da instrumentação de pressão com certificação nuclear há mais de 50 anos. Enviamos mais de 100.000 transmissores de pressão globalmente para mais de 300 reatores em mais de 25 países.  Temos uma equipe dedicada focada no projeto e fabricação de transmissores de pressão com certificação nuclear e acessórios relacionados à segurança. Temos experiência com instalações existentes, novos projetos de construção, novos projetos de reatores e projetos inéditos.​

A Emerson apoia as necessidades de medição de pressão relacionada à segurança da indústria nuclear há mais de 50 anos com os produtos Rosemount. Os produtos Rosemount oferecem desempenho robusto, combinados com os mais altos níveis de segurança e confiabilidade. Além disso, nossa organização nuclear dedicada fornece suporte técnico de classe mundial aos nossos clientes durante a vida de suas operações na planta. ​

A Emerson executou e documentou completamente a conformidade com os mais rigorosos e extensos programas de testes de qualificação para atender aos padrões globais da indústria nuclear e aos parâmetros ambientais específicos do cliente. Os Rosemount 3150 transmissores de pressão são qualificados de acordo com: ​

  • Normas IEEE 323™ e 344™ ​
  • KTA 3505 e 3507 ​
  • RCC-E ​
  • USNRC RG 1.180 Rev. 1 ​
  • EN 61326​

Os produtos nucleares Rosemount são fabricados de acordo com estas descrições: ​

  • 10CFR50 Apêndice B ||  NQA-1-1994 || KTA 1401 || IAEA 50C-Q || IAEA GS-R-3 || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443