Armazenamento seguro e confiável de amônia com sensores de nível confiáveis
O gerenciamento de tanques de amônia anidra engloba altos riscos, tanto para a saúde do pessoal quanto para os motivos de segurança do processo devido à sua natureza corrosiva e presença de vapores pesados. A amônia aquosa, também chamada de hidróxido de amônio, é uma forma comercial comum de amônia. Com o teor de amônia menor do que 25%, ela vem com menor risco, mas ter uma medição de nível segura e precisa ainda é muito importante. Para a medição de amônia aquosa, a instalação da tecnologia de radar sem contato é a solução recomendada.