Soluções de medição de nível para tanques de combinação e mistura

Soluções de medições contínuas e de nível pontual e de controle para a indústria química

Level Measurement Solutions for Blending and Mixing Tanks

Medição de nível robusta, precisa e confiável

Os tanques de combinação ou mistura são usados em muitos processos na indústria química para combinar diferentes fluidos ou misturar fluidos com meios sólidos. Os tanques de mistura podem estar em temperaturas ambientes ou elevadas para melhorar a dissolução. A tecnologia de medição de nível é necessária para monitorar e controlar meios de adições e evitar o transbordamento ou excessos no tanque. Alguns dos desafios incluem a presença de meios corrosivos, condensação, espuma e risco de acúmulo de meio se o conteúdo for viscoso ou pegajoso. Normalmente, o tanque de mistura ou combinação é equipado com um agitador, portanto, uma instrumentação sem contato e/ou de baixa intrusão é desejável para não interferir nas obstruções internas.

 

O portfólio de transmissores de nível por radar sem contato Rosemount da Emerson combinado com as chaves de nível Rosemount 2100 fornece soluções de medição de nível ideais que podem suportar condições severas e variáveis.