Otimize o desempenho da caldeira de calor residual com melhor percepção do processo
A siderurgia à base de carvão gera enormes volumes de gases quentes, criando um problema de perda de energia e uma grande oportunidade de descarbonização. As caldeiras de calor residual recuperam essa energia térmica para gerar energia limpa ou vapor para uso interno. A instrumentação de medição da Emerson fornece informações confiáveis sobre vazão, temperatura, pressão, gás e vazão de água para ajudar os operadores a otimizar o uso da caldeira, maximizar a recuperação de calor, melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões nos exigentes processos de aço verde.