Emersons 'Project Beyond' zur Modernisierung und Integration von Technologiepaketen für die industrielle Automatisierung

Neue Betriebsplattform für Unternehmen bietet mühelose Integration von KI- und Automatisierungstechnologien zur Unternehmensoptimierung

SAN ANTONIO (20. Mai 2025) – Der weltweit führende Anbieter von Industrietechnologien Emerson ( NYSE: EMR) leistet Pionierarbeit mit einer neuen softwaredefinierten Betriebsplattform – genannt Project Beyond –, die den heutigen Ansatz der industriellen Automatisierung grundlegend verändern wird.

Das Project Beyond von Emerson wird die branchenweit erste softwaredefinierte, OT-fähige digitale Plattform liefern, die den industriellen Betrieb nahtlos integriert und optimiert. Die neue Plattform von Emerson nutzt Innovationen in den Bereichen softwaredefinierte Steuerung, Datenmanagement, Zero-Trust-Cybersicherheit und künstliche Intelligenz und trägt dazu bei, dass sich Investitionen in die Automatisierung auszahlen ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen.

Die Geschwindigkeit des technologischen und industriellen Fortschritts im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in Kombination mit einem höheren Bedarf an Rechenleistung sowie dem beispiellosen Volumen und der Komplexität isolierter Daten, die über industrielle Anlagen generiert werden, erfordert einen neuen, kosteneffizienten Weg für Unternehmen, die Automatisierung unternehmensweit zu nutzen und gleichzeitig bestehende Investitionen zu schützen.

Emersons Project Beyond wird diese Herausforderung bewältigen, indem es eine flexible, skalierbare und sichere Plattform schafft, die die bestehende Automatisierungsbasis mit modernen Technologien verbindet und so eine kontinuierliche, unternehmensweite Sichtbarkeit, Optimierung und schließlich auch einen autonomen Betrieb ermöglicht. Project Beyond wird zudem eine einheitliche Plattform zur Bereitstellung und Verwaltung neuer KI-Anwendungen und -Modelle sowie kontextbezogener Daten bieten, um unübertroffene Flexibilität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung in wichtigen Branchen wie Energie, Kraftwerke, Life Sciences, Chemie und Bergbau zu erzielen.

Unternehmen sind bestrebt, die Automatisierung zu modernisieren und mit den Versprechen neuer Technologien wie KI Schritt zu halten, ohne ihre bestehende Infrastruktur zu ersetzen oder sich mit dem Aufwand und den Kosten der Integration neuer Anwendungen und Millionen fragmentierter Datenpunkte zu befassen“, weiß Ram Krishnan, Chief Operating Officer bei Emerson. „Project Beyond wird die Leistungsfähigkeit der softwaredefinierten Steuerung nutzen, um eine völlig neue, skalierbare, nahtlos integrierte Infrastruktur mit automatischer Datenkontextualisierung einzuführen, die es ermöglicht, unerschlossene Daten in leistungsstarke Betriebseffizienz zu verwandeln.“

Die neue vernetzte industrielle Technologieplattform von Emerson, die aus dem branchenführenden DeltaV™ Prozessleitsystem, dem führenden Software-Portfolio von AspenTech und der Boundless Automationsm Vision hervorgegangen ist, wird die kostspielige und komplexe Technologieintegration reduzieren, die für die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen OT-Systemen und -Anwendungen erforderlich ist, und Kunden dabei helfen, neue Funktionen schneller zu implementieren und zu skalieren.

Durch die Kombination der Automatisierungskapazitäten von Emerson mit dem umfassenden Software-Know-how von AspenTech – von der Modellierung und Optimierung bis hin zu maschinellem Lernen und KI – integrieren wir künstliche Intelligenz in unsere Systeme und verwandeln Informationen in Erkenntnisse, die unsere Kunden auf ihrem Weg zu optimierten autonomen Betriebsabläufen unterstützen“, so Krishnan.

Zu den Bausteinen von Project Beyond gehören:

 

  • Moderne Computerumgebungen: Project Beyond wird das Neueste im Bereich des Edge Computing vor Ort mit der Leistungsfähigkeit der Cloud vereinen, um eine beispiellose Datenanalyse zu ermöglichen.
  • Netzwerk und Konnektivität: Sichere Konnektoren, APIs und Softwareschnittstellen, die eine Anbindung bestehender OT-Systeme, Geräte und Legacy-E/A an die Plattform ermöglichen und eine Option für die Verbindung der Plattform mit IT-Umgebungen bieten.
  • DataOps: Eine leistungsstarke Datenstruktur, die alle OT-Assets, von Geräten bis hin zu ganzen Systemen, miteinander verbindet und kontextbezogene Daten und kodifiziertes Wissen in digitale Intelligenz für den Betrieb verwandelt.
  • App Marketplace: Ein Katalog hochmoderner Anwendungen, die auf die speziellen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind und auf einem einzigen Marktplatz für den einfachen Zugriff und Einsatz gesammelt werden.
  • KI-Orchestrierung: Eine Orchestrierungs-Engine, die den Einsatz und den Lebenszyklus von KI-Agenten verwaltet und damit die künftige hybride Belegschaft aus Mensch und KI ermöglicht.
  • Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur: Eine Sicherheitsebene, die jeden Zugriff, jedes Gerät, jede Anwendung, jede Verbindung und alle Daten innerhalb der Plattform absichert.

Die als datenzentrierte Plattform konzipierte Betriebsplattform für Unternehmen ermöglicht einen flexibleren Einsatz von noch leistungsfähigeren geschäftskritischen Funktionen, wie dem neuen DeltaV IQ Controller. Dieser softwaredefinierte Controller läuft auf handelsüblichen Servern und bietet eine höhere Skalierbarkeit, Flexibilität, Ausfallsicherheit und Erweiterbarkeit für den Unternehmensbetrieb.


Emerson hat sich nie damit begnügt, aktuelle Angebote schrittweise zu verbessern, vor allem nicht angesichts der enormen Möglichkeiten im Bereich der industriellen KI“, so Krishnan. „Die Entwicklung von Project Beyond dient einem einfacheren und kostengünstigeren Zugang zu den Daten, die Sie benötigen, um neue KI-Anwendungen zu entwickeln und Ihre Investitionen in die industrielle Automatisierung zukunftssicher zu machen.“

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Project Beyond.

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson

Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essenziellen Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.