Una de las válvulas para lodos más tecnológicamente avanzadas del mercado.
Para aplicaciones en las que una gran cantidad de sarro puede impedir el aislamiento, interrumpir la producción o representar un riesgo a la seguridad, Lunkenheimer ofrece una solución comprobada para mineras de alúmina, níquel y oro. Los productos de Lunkenheimer prosperan en aplicaciones rigurosas, como aislamientos en condiciones de gran cantidad de sarro, intertización de tanques en medios viscosos y aislamiento en la parte inferior de tanques o tuberías con sarro. Las válvulas de Lunkenheimer utilizan una acción de molienda para asegurar un asiento o cierre positivo y pueden manejar lodos pesados, entre ellos los medios saturados y viscosos que provocan grandes cantidades de sarro en la tubería.
Productos Lunkenheimer
Lunkenheimer define el estándar para las válvulas de ángulo en el procesamiento de la alúmina en todo el mundo, con la capacidad de triturar el sarro de la alúmina en las superficies de sellado para permitir el aislamiento positivo mientras la válvula está en línea.