Selección de válvulas, reguladores y actuadores para aplicaciones de hidrógeno

Soluciones avanzadas de válvulas de hidrógeno para operaciones más seguras, confiables, inteligentes y escalables.

Soluciones integrales para la cadena de valor del hidrógeno

Con una amplia gama de válvulas de control, aislamiento y alivio, reguladores y actuadores, Emerson ofrece soluciones avanzadas para aplicaciones de hidrógeno en toda la cadena de valor: producción, transporte, inyección, abastecimiento y distribución.

 

Nuestra experiencia impulsa sus operaciones, ayudándole a alcanzar sus objetivos de bajas emisiones, seguridad y productividad.

Experiencia y soluciones en la cadena de valor

Hidrógeno verde

image

La producción de electrolizadores de hidrógeno utiliza agua y electricidad para producir hidrógeno mediante electrólisis, separando el agua en hidrógeno y oxígeno en un electrolizador. Los electrolizadores varían desde pequeños dispositivos hasta instalaciones a gran escala. La electrólisis a gran escala requiere diseños escalables para operaciones eficientes, seguras y rentables. Las soluciones de válvulas de Emerson desempeñan un papel crucial en los electrolizadores y la electrólisis a gran escala, ya que proporcionan tecnologías confiables y avanzadas que garantizan un funcionamiento seguro, eficiente y rentable.

Preguntas frecuentes

El hidrógeno es un fluido supercrítico en la mayoría de las aplicaciones. Plantea muchas preocupaciones en materia de seguridad y medioambiente. El hidrógeno es incoloro, inodoro, pero inflamable. Se considera un gas de efecto invernadero indirecto y ocupa el segundo lugar entre los gases traza reactivos más abundantes en la atmósfera, después del metano, lo que provoca un calentamiento indirecto. También es difícil de manejar durante la producción: se calienta cuando se expande a través de las válvulas en la mayoría de las temperaturas de trabajo y, en determinadas condiciones, puede difundirse en el metal. La selección de tecnologías de válvulas probadas a lo largo del tiempo, combinada con la experiencia en ingeniería, es muy importante para ayudar a los clientes a lograr seguridad, confiabilidad y un desempeño optimizado de las válvulas.

La fragilidad por hidrógeno (también conocida como agrietamiento asistido por hidrógeno o inducido por hidrógeno) se produce cuando los átomos de hidrógeno son absorbidos por un metal, lo que hace que se vuelva frágil y se fracture. A medida que aumenta la concentración de hidrógeno transportado en una tubería, también aumenta el riesgo de fragilidad por hidrógeno. Para gestionar este riesgo, es necesario considerar cuidadosamente el diseño y la fabricación tanto de las válvulas como de los actuadores para su uso con hidrógeno. Por ejemplo, los actuadores eléctricos de válvulas no utilizan gas de tubería como fuente de energía, lo que limita su contacto con el hidrógeno que se transporta en el sistema.

Hay tres aplicaciones básicas aplicables a todos los tipos de electrolizadores: válvula de control de caudal de agua ultrapura, válvula de control de caudal de hidrógeno y válvula de control de caudal de oxígeno. Cada aplicación plantea diversos desafíos para una válvula de control, como posibles fugas, desgasificación, seguridad, integridad y controlabilidad. Póngase en contacto con nuestros expertos si desea obtener más información sobre los desafíos y soluciones relacionados con la producción de hidrógeno.

Actualmente, el porcentaje de hidrógeno en la mezcla de GN/H2 oscila entre el 5 % y el 10 %, y en algunos casos excepcionales puede alcanzar el 20 %.

Los componentes principales de la estación de mezcla de hidrógeno son: dispositivos de control de presión y caudal para ajustar la cantidad de GN y H2 y su presión, medidores de caudal para medir la cantidad de GN e hidrógeno inyectado, un GC para evaluar la composición de la mezcla y un sistema de control con su lógica programable. Además, se puede incluir un sistema de inyección de odorante si se inyecta hidrógeno en la red de distribución.

En la mayoría de las aplicaciones de CO2, existe el riesgo de que se forme CO2 sólido (“hielo seco”) en la salida de la válvula debido al enfriamiento del gas por el efecto Joule-Thomson. Si no se elimina, este hielo seco se acumulará en el tubo de salida y restringirá peligrosamente el caudal. Dado que una válvula de seguridad moduladora solo dejará pasar el caudal necesario para el sistema protegido, existe un alto riesgo de que el caudal que atraviese la válvula de seguridad moduladora durante un episodio de sobrepresión sea demasiado pequeño para eliminar eficazmente el hielo seco de las tuberías. Por el contrario, una válvula de acción rápida (o de “pop”) siempre se abre completamente y descarga toda su capacidad en cada caso de sobrepresión: este gran caudal expulsará fácilmente cualquier resto de hielo seco, evitando una acumulación peligrosa en la tubería de escape. Por supuesto, si las condiciones son tales que no es probable que se forme hielo seco (en algunos casos de aplicaciones de CO2 supercrítico, por ejemplo), entonces se preferirá el uso de una válvula de seguridad moduladora.

Debido a la estandarización del diseño, los márgenes de seguridad y los diversos escenarios potenciales de sobrepresión, las válvulas de seguridad siempre son sobredimensionadas: a menudo descargan mucho más de lo que el sistema protegido requiere para mantenerse dentro de los límites de presión seguros. En los compresores de hidrógeno, este alivio excesivo representa un gran desperdicio de gas y energía, pero también puede causar interacciones indeseables en los sistemas de control del compresor. Una válvula de seguridad pilotada de modulación real es capaz de descargar desde 0 hasta su caudal máximo, de forma totalmente proporcional, en función de las necesidades del sistema. Por lo tanto, una válvula de seguridad pilotada con modulación real mantendrá el inventario descargado al mínimo estrictamente necesario para proteger el equipo y, al hacerlo, limitará las perturbaciones en el sistema compresor.

La proximidad del hidrógeno para su uso final requiere un transporte seguro y eficiente, por lo que se están llevando a cabo investigaciones y desarrollos para encontrar la solución más viable y escalable desde el punto de vista económico. Actualmente existen cuatro soluciones principales para transportar hidrógeno: 1) tuberías, 2) hidrógeno comprimido, 3) hidrógeno licuado, 4) conversión de hidrógeno en otros productos químicos como amoníaco, metanol o portadores orgánicos líquidos de hidrógeno (Liquid Organic Hydrogen Carrier, LOHC).

El hidrógeno gaseoso se comprime a altas presiones, por ejemplo, 300 bar, 500 bar, 700 bar y 1000 bar, dependiendo de la capacidad requerida. El hidrógeno a alta presión se almacena en tubos especialmente diseñados y se transporta en un camión. Es común ver un compresor de diafragma para aumentar la presión del hidrógeno gaseoso al nivel deseado. Se requiere una válvula de control de presión para controlar la presión de salida en los patines de compresión de hidrógeno.

El hidrógeno gaseoso se licua a -254 °C y su volumen en esa forma es 1/800 del estado gaseoso. Por lo tanto, el hidrógeno licuado es adecuado para el transporte de grandes cantidades en un tanque criogénico con aislamiento al vacío. El proceso de licuefacción requiere control criogénico, caja fría y válvulas de servicio general.

Mire a nuestros expertos

video-media
Soluciones de válvula, regulador y actuador de hidrógeno azul

Los equipos eficientes y el mantenimiento regular por parte de un proveedor de servicios OEM ayudan a garantizar un tiempo de actividad prolongado y a minimizar los desafíos operativos. Garantice la confiabilidad y la seguridad en sus procesos de producción de hidrógeno azul. Elija soluciones de válvulas que:

  • ofrezcan un nivel de pureza de hidrógeno azul del 99,9 %
  • reduzcan la tasa de emisión fugitiva
  • impulsen la producción
  • reduzcan el consumo de energía y los costos

Explore la gama de productos Emerson de válvulas de control, aislamiento y alivio, reguladores y actuadores para una producción de hidrógeno azul más segura, inteligente, confiable y escalable.