Soluzioni Final Control per l'intero processo a ciclo combinato
Stoccaggio e distribuzione del combustibile
Controllo del gas combustibile per garantire affidabilità e flessibilità operativa della turbina
Poiché le centrali a ciclo combinato funzionano con cicli sempre più frequenti, la qualità del gas combustibile, la stabilità della pressione e il tempo di risposta diventano fondamentali per le prestazioni delle turbine a combustione. Un'erogazione irregolare del combustibile può causare arresti della turbina, perdite di efficienza e un aumento della manutenzione.
Generatore di vapore a recupero di calore (HRSG)
Controllo preciso del vapore in condizioni di elevato stress termico
Nel funzionamento flessibile delle centrali a ciclo combinato, gli HRSG sono esposti a rapidi sbalzi di temperatura, frequenti avviamenti e arresti e una maggiore fatica termica causata dal funzionamento ciclico. Un controllo accurato del livello del tamburo, della temperatura del vapore e della pressione è essenziale per proteggere le apparecchiature e mantenere l'efficienza.
Turbina a vapore
Protezione delle prestazioni e della disponibilità degli asset critiche
Le turbine a vapore rappresentano una delle risorse più critiche e preziose in una centrale a ciclo combinato (CCPP): prestazioni e disponibilità dipendono direttamente dall’affidabilità dei sistemi di controllo finale.
Con l’invecchiamento degli impianti e l’evoluzione dei profili operativi, diventano sempre più cruciali isolamento affidabile, controllo del bypass e protezione dalla sovrapressione.
Impianti ausiliari
Ottimizzazione dei sistemi ausiliari per garantire affidabilità a lungo termine
Oltre alle turbine e agli HRSG, i sistemi di supporto all’impianto – tra cui quelli relativi alla condensa, all’acqua di alimentazione, all’acqua di raffreddamento e ai processi ausiliari – svolgono un ruolo cruciale nelle prestazioni complessive delle centrali a ciclo combinato. Apparecchiature ausiliarie inefficienti o malfunzionanti possono causare fermi macchina forzati, una riduzione della disponibilità dell’impianto e un aumento dei costi operativi.
Soluzioni in primo piano
Le soluzioni di punta di Emerson Final Control affrontano le principali sfide in termini di affidabilità, prestazioni e ciclo di vita nelle centrali elettriche a ciclo combinato, garantendo un funzionamento flessibile e l'integrità a lungo termine degli impianti nelle vostre applicazioni critiche CCPP.
Insight predittivi per un funzionamento ciclico affidabile
I controllori digitali per valvole Emerson, come FIELDVUE™, offrono diagnostica in tempo reale e monitoraggio continuo delle prestazioni delle valvole di controllo nelle centrali a ciclo combinato.
Negli impianti soggetti a funzionamento ciclico, consentono di individuare tempestivamente anomalie, ridurre i fermi non programmati e ottimizzare le strategie di manutenzione, anche in presenza di frequenti avviamenti, arresti e variazioni di carico.
Domande frequenti
Una centrale a ciclo combinato (CCPP) è un stabilimento di generazione di energia elettrica che utilizza sia turbine a gas che a vapore in un unico processo integrato, consentendo di recuperare il calore residuo ( ) della turbina a gas e di convertirlo in energia aggiuntiva. Questa configurazione garantisce una maggiore efficienza e minori emissioni rispetto alle centrali elettriche convenzionali e favorisce una generazione di energia flessibile e affidabile in Europa.
In Europa, le CCPP favoriscono l’integrazione delle energie rinnovabili consentendo un rapido aumento della potenza, un funzionamento ciclico frequente delle centrali elettriche e la stabilità della rete, mantenendo al contempo un’impronta di carbonio inferiore rispetto alle centrali a carbone.
Gli operatori europei di CCPP devono affrontare un aumento dei cicli di funzionamento, maggiori sollecitazioni termiche e meccaniche, normative ambientali più severe e impianti che stanno invecchiando. Queste sfide richiedono valvole di controllo altamente affidabili per le centrali elettriche, progettate per condizioni di funzionamento ciclico impegnative.
Le valvole di controllo per le centrali elettriche influiscono direttamente sulla disponibilità, sull'efficienza e sulla sicurezza dell'impianto. Prestazioni insufficienti delle valvole possono causare interruzioni non pianificate, rumore eccessivo, cavitazione e aumento dei costi di manutenzione, specialmente durante il funzionamento a cicli.
Ne sistemi a gas combustibile e nelle turbine a combustione vengono tipicamente impiegate valvole di controllo del gas combustibile e regolatori della gamma Fisher™, combinati con controllori digitali di valvola come FIELDVUE™ per garantire un controllo preciso del combustibile, una risposta rapida e una diagnostica continua della valvola.
Emerson affronta la cavitazione e il rumore nelle centrali elettriche a ciclo combinato utilizzando trim anticavitazione Fisher™ e tecnologie avanzate di valvole di attenuazione del rumore progettate per il servizio ciclico ad alta energia. Queste soluzioni proteggono le apparecchiature, riducono le vibrazioni e migliorano l'affidabilità delle valvole di controllo nelle centrali elettriche che operano in condizioni di alta pressione e cicli operativi variabili.
Per i sistemi HRSG e a turbina a vapore, Emerson fornisce valvole di controllo del vapore ad alte prestazioni, De-surriscaldatori e valvole di isolamento del vapore Sempell™. Queste soluzioni garantiscono condizioni di vapore stabili, un recupero di calore efficiente e affidabilità a lungo termine.
Nelle centrali elettriche a ciclo combinato, I controllori digitali delle valvole come FIELDVUE™ di Emerson consentono la diagnostica predittiva e il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni delle valvole. Aiutano gli operatori a individuare tempestivamente i problemi delle valvole, a ridurre i tempi di fermo non programmati e a ottimizzare la manutenzione nelle centrali elettriche a ciclo.
Sì. Le soluzioni Final Control di Emerson sono progettate per supportare i progetti di retrofit / ammodernamento delle CCPP, offrendo un aiuto agli impianti europei per migliorare la flessibilità, l'efficienza e l'affidabilità durante le operazioni cicliche delle centrali elettriche, senza necessità di riprogettazioni significative.
Emerson fornisce un supporto end-to-end per l'intero ciclo di vita delle valvole, che include competenze ingegneristiche, ricambi OEM, controllori digitali di valvola e servizi di manutenzione. Questo approccio basato sul ciclo di vita contribuisce a ridurre il costo totale di gestione e a migliorare le prestazioni a lungo termine dell'impianto.