Soluzioni di valvole per centrali elettriche a ciclo combinato per l'Europa

In tutta Europa, le centrali elettriche a ciclo combinato (CCPP) svolgono un ruolo fondamentale per bilanciare la produzione di energia rinnovabile e garantire la stabilità della rete. Man mano che i profili operativi passano dal carico di base a cicli frequenti e aumenti rapidi della potenza, le centrali CCPP sono sottoposte a sollecitazioni termiche e meccaniche più elevate, requisiti ambientali più severi e maggiori rischi di affidabilità, in particolare nelle apparecchiature critiche di controllo finale. Emerson Final Control supporta i professionisti del settore energetico che gestiscono le centrali CCPP europee con soluzioni di controllo finale integrate, tra cui valvole di controllo, attuatori e controllori digitali delle valvole, progettati in modo specifico per il funzionamento ciclico, la flessibilità dell'impianto e l'affidabilità a lungo termine per l'intero ciclo di vita delle centrali CCPP.

Mappa del processo delle centrali elettriche a ciclo combinato

Soluzioni di controllo finale per l'intero processo a ciclo combinato

Le centrali elettriche a ciclo combinato si affidano a sistemi strettamente integrati che operano in condizioni dinamiche. Usa la mappa interattiva dei processi riportata di seguito per scoprire in che modo le soluzioni Emerson Final Control supportano i principali sistemi delle centrali CCPP e affrontano le sfide operative comuni nelle applicazioni europee.
Fuel Storage & Distribution
Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
Steam Turbine
Balance of Plant

Domande frequenti

Una centrale elettrica a ciclo combinato (CCPP) è un impianto di generazione di energia che produce elettricità utilizzando turbine a gas e a vapore in un unico processo integrato, consentendo di recuperare il calore residuo dalla turbina a gas e convertirlo in ulteriore energia. Questa configurazione offre maggiore efficienza e minori emissioni rispetto alle centrali elettriche convenzionali e supporta una generazione di energia flessibile e affidabile in Europa.

In Europa, le CCPP supportano l'integrazione delle energie rinnovabili consentendo un rapido avvio, frequenti cicli di funzionamento delle centrali elettriche e stabilità della rete, mantenendo al contempo un'impronta di carbonio inferiore rispetto alle centrali a carbone.

Gli operatori europei di CCPP devono affrontare un aumento delle operazioni cicliche, stress termici e meccanici più elevati, normative ambientali più severe e asset obsoleti. Queste sfide richiedono valvole di controllo altamente affidabili per centrali elettriche, progettate per condizioni di ciclo difficili.

Le valvole di controllo per le centrali elettriche influiscono direttamente sulla disponibilità, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Prestazioni scadenti delle valvole possono portare a interruzioni non pianificate, rumore eccessivo, cavitazione e aumento dei costi di manutenzione, soprattutto durante il funzionamento ciclico.

I sistemi a gas combustibile e le turbine a combustione utilizzano in genere valvole di controllo e regolatori del gas combustibile della gamma Fisher™, combinati con controllori digitali per valvole come FIELDVUE™ per garantire un controllo preciso del combustibile, una risposta rapida e una diagnostica continua della valvola. 

Emerson affronta cavitazione e rumore nelle centrali elettriche a ciclo combinato utilizzando trim anticavitazione Fisher™ e avanzate tecnologie della valvola di attenuazione del rumore progettate per un servizio ciclico ad alta energia. Queste soluzioni proteggono le apparecchiature, riducono le vibrazioni e migliorano l'affidabilità delle valvole di controllo per le centrali elettriche che operano in condizioni di alta pressione e servizio ciclico.

Per i sistemi HRSG e di turbine a vapore, Emerson fornisce valvole di controllo del vapore ad alte prestazioni, desurriscaldatori e valvole di isolamento del vapore Sempell™. Queste soluzioni supportano condizioni di vapore stabili, recupero efficiente del calore e affidabilità a lungo termine.

Nelle centrali elettriche a ciclo combinato, i controllori digitali per valvole come FIELDVUE™ di Emerson consentono la diagnostica predittiva e il‑monitoraggio in tempo reale delle prestazioni delle valvole. Aiutano gli operatori a rilevare tempestivamente i problemi delle valvole, ridurre i tempi di inattività non pianificati e ottimizzare la manutenzione nelle centrali elettriche a ciclo.

Sì. Le soluzioni Emerson per il controllo finale sono progettate per supportare i progetti di ammodernamento e retrofit delle CCPP, aiutando gli impianti europei a migliorare flessibilità, efficienza e affidabilità durante le operazioni di ciclo delle centrali elettriche, senza grandi riprogettazioni.

Emerson fornisce supporto end-to-end per il ciclo di vita delle valvole, comprese competenze ingegneristiche, parti di ricambio OEM, controllori digitali per valvole e servizi di manutenzione. Questo approccio al ciclo di vita aiuta a ridurre il costo totale di possesso e a migliorare le prestazioni a lungo termine dell'impianto.