Controle confiável para processos limpos e de baixa vazão
Inventadas por Hans Baumann, um renomado especialista em válvulas, as válvulas de controle Baumann são confiáveis em sua precisão para aplicações limpas e de baixa vazão. Hoje em dia, os engenheiros da Fisher dão continuidade ao seu legado, gerenciando o portfólio e avançando no desenvolvimento de novas tecnologias à medida que a marca continua a crescer.
Válvulas sanitárias Baumann
As válvulas sanitárias Baumann fornecem controle preciso de baixa vazão com certificações 3-A. Compactas e leves, mas altamente duráveis, elas são fabricadas com materiais ultralimpos para ambientes de sala limpa. Com um portfólio sanitário focado, a Baumann oferece soluções confiáveis adaptadas às rigorosas necessidades do setor de Ciências Biológicas.
Válvulas de baixa vazão Fisher Baumann
As válvulas de baixa vazão Fisher Baumann oferecem controle preciso em aplicações de injeção exigentes. Compactas e leves, mas duráveis, elas garantem um desempenho confiável respaldado pela experiência dos engenheiros da Fisher. Com um suporte de serviço abrangente, essas válvulas proporcionam confiabilidade e confiança de longo prazo em todos os processos.
Válvulas de controle Fisher Baumann
As válvulas de controle Fisher Baumann são confiáveis em aplicações de semicondutores e serviços de água devido ao seu design compacto e leve, construção durável e opção de montagem em sala limpa. Projetadas para oferecer um desempenho confiável, elas são respaldadas pela experiência e pelo suporte de serviço abrangente da marca Fisher, assegurando a confiança em operações exigentes.