Instrumentação de medição para branqueamento na produção de óleo comestível

Alcance a cor de óleo desejada durante o processo de branqueamento.

Measurement Instrumentation for Bleaching in Edible Oil Production

Monitore pontos críticos de controle de processos de branqueamento de óleo comestível

Se for desejada mais remoção adicional de cor após o processo de refino cáustico, o óleo pode ser tratado com uma combinação de agentes de branqueamento. O branqueamento envolve misturar o adsorvente com o óleo e agitar por entre 10 e 30 minutos. O óleo geralmente é aquecido até 1652–2192 ºF, e o processo ocorre sob um leve vácuo para excluir oxigênio. As argilas de branqueamento são misturadas com o óleo, diretamente ou pré-misturando com uma pequena quantidade de óleo para produzir uma lama. Depois que os processos de adsorção atingem o equilíbrio, a argila é filtrada por filtros de autolimpeza. O processo de filtragem também ajuda a remover sabão, vestígios de metais, fosfatídeos e compostos de enxofre remanescentes.

Soluções avançadas de medição são usadas durante todo o processo de branqueamento para ajudar produtores de óleo comestível a cumprir as metas de produção, mantendo a qualidade dos produtos.