Preserve a qualidade e a consistência precisas do produto
Durante o refino cáustico, o óleo cru passa primeiro por um tratamento para retirada da cor, do odor e da amargura. Feito isso, o óleo passa para a segunda fase de refino, comumente conhecida como neutralização. Aqui os ácidos graxos livres são retirados do óleo cru. Uma solução alcalina, geralmente hidróxido de sódio ou carbonato de sódio, é misturada com o óleo a uma temperatura de cerca de 104 a 185 ºF. Essa mistura reage com os ácidos graxos livres para a produção de sabão. O subproduto do refino cáustico é a mistura de sabão, água e óleo, conhecido como borra de refino. Por último, o óleo é aquecido em um secador a vácuo para garantir a remoção consistente da água.
As soluções de medição de alto desempenho são projetadas para melhorar o controle de processos, otimizar a qualidade do produto e minimizar o uso de energia ao longo do processo de refino de óleo comestível.