Soluções de válvulas de controle para reduzir emissões por perdas de óleo e gás upstream

Reduza as emissões evasivas com os instrumentos e atuadores de válvula Fisher™. 

Reduza emissões fugitivas

Muitos locais do setor upstream de gás e petróleo estão localizados em áreas muito remotas. Os requisitos de controle na cabeça do poço e locais de separação precoce são relativamente simples, mas eles exigem uma fonte de energia pneumática ou elétrica para operar válvulas e outros instrumentos. Como o ar comprimido ou a energia muitas vezes não estão disponíveis, muitas empresas utilizam gás natural pressurizado para operar seus instrumentos pneumáticos e válvulas de controle. Essa solução funciona bem, mas cria um problema.

Os instrumentos pneumáticos são projetados para purgar o ar constantemente e ventilam ainda mais ar à medida que operam as válvulas. Quando o gás natural é usado, ele é continuamente emitido em quantidades consideráveis. Quando combinado com as emissões fugitivas de metano associadas a vazamentos de válvulas e de vedação da bomba, a quantidade total de metano liberado em um local remoto de poço pode ser significativa.

Escolher produtos Fisher pode ajudá-lo a mitigar as emissões fugitivas.

Soluções da Emerson para mitigar emissões fugitivas.

Separator with Fisher easy-Drive actuators

Por que isso importa

A redução das emissões de gases de efeito estufa é um dos principais objetivos de cada empresa energética e química. A redução do metano é de particular interesse global porque é 25-30 vezes mais prejudicial para o meio ambiente do que o dióxido de carbono. Há uma maneira de satisfazer as leis ambientais, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e economizar dinheiro no processo.

Recursos