Medição de nível de tanque marítimo flexível e eficiente
Produtos em destaque
Como funciona?
Medição baseada em pressão
Nossa tecnologia flexível baseada em pressão mede a pressão hidrostática para determinar os níveis de líquidos, oferecendo monitoramento confiável em tempo real para vários líquidos. O transmissor robusto possui caixa de titânio totalmente soldada, projetado para garantir operação contínua com manutenção mínima para reduzir o tempo de inatividade.
O sistema oferece leitura precisa e sem problemas, reduzindo custos operacionais.
Aplicações dos produtos
Medição de nível de combustível alternativo
Nossa medição alternativa de nível de combustível para aplicações marítimas oferece soluções precisas e confiáveis. Projetado para condições marítimas severas, nosso robusto radar FMCW garante um monitoramento preciso em todos os tipos de tanques, ao mesmo tempo em que atende à conformidade com o Código IGF, aumentando a segurança, a eficiência e a confiança no mar.
Recursos
Vídeo: Medição de nível de combustível alternativo
Folheto: Solução de flange multi-instrumento Rosemount™ MIF-61
Caso: O primeiro navio porta-contêineres de metanol com combustível duplo adaptado do mundo
Perguntas frequentes
Esta FAQ aborda as principais questões sobre como os sistemas de monitoramento de nível de tanques marítimos funcionam a bordo para se ter um gerenciamento seguro e eficiente de combustível e de cargas, e como as soluções da Emerson garantem precisão, conformidade e tranquilidade no mar.
A escolha entre as tecnologias de pressão eletropneumática e de pressão elétrica na medição de nível de tanques depende das necessidades da sua aplicação:
Os sistemas eletropneumáticos são ideais para ambientes resistentes e severos, oferecendo baixa manutenção com sensores e fornecimento de ar centralizados, além de serem econômicos na instalação e na manutenção. Eles são adequados para tanques com fluidos e temperaturas variáveis.
Os sistemas elétricos de pressão fornecem transmissão de dados de alta precisão e em tempo real, com recursos avançados, como monitoramento remoto, diagnóstico e integração de sistemas — ideal para aplicações que requerem controle e visibilidade detalhados.
A medição da massa do conteúdo oferece várias vantagens em relação aos métodos tradicionais baseados em volume, especialmente em termos de precisão e de confiabilidade. Ela é independente das alterações de temperatura, muitas vezes não intrusiva e não requer contato direto com o conteúdo do tanque, tornando-a mais segura e fácil de manter. Além disso, fornece resultados imediatos e conclusivos, que são cruciais para o monitoramento em tempo real e para a tomada de decisões. Os sistemas de medição baseados em massa requerem preparação mínima do tanque e sem tempo de estabilização, permitindo a operação contínua com tempo de inatividade mínimo. Eles também são adequados para vários tipos de fluidos, incluindo aqueles com diferentes viscosidades e densidades, garantindo versatilidade em uma ampla gama de aplicações.
A tecnologia de radar é ideal para ambientes com temperaturas extremas, alta pressão ou condições corrosivas. Ela pode operar de forma confiável nessas condições adversas sem ser afetada pelas propriedades do conteúdo do tanque.
A tecnologia de radar fornece medição sem contato, tornando-a adequada para aplicações em que o conteúdo do tanque é perigoso, pegajoso ou propenso a acúmulos. Ela oferece medições altamente precisas não afetadas pela temperatura, pela pressão, por vapores, pela espuma ou por conteúdo pegajoso e corrosivo. O radar é excelente em tanques de combustível e de combustíveis alternativos, tanques altos e aqueles com formas complexas ou obstruções internas — fornecendo dados confiáveis com manutenção mínima.
Existem vários métodos de instalação para esses sensores, cada um servindo a propósitos específicos. Um método comum é a montagem lateral, onde o sensor é conectado usando um flange ou conexão roscada na lateral de um tanque. Outro método é a instalação submersível, onde o sensor está diretamente submerso no líquido. Isso é ideal para tanques abertos, monitoramento de porões e reservatórios, permitindo a medição direta dos níveis de líquidos.
Além disso, a instalação em linha coloca o sensor diretamente no caminho da vazão do líquido dentro de um tubo, tornando-a adequada para aplicações de controle do processo em navios que requerem monitoramento contínuo dos níveis de líquido e de pressão. A montagem em anteparo é outro método, em que o sensor é instalado no anteparo da embarcação; é comumente usada no monitoramento de níveis em tanques integrais, como tanques de lastro.
Manter medições precisas de nível do tanque é fundamental para uma operação segura da embarcação. Os sensores tradicionais podem se desviar ao longo do tempo, exigindo recalibração frequente. O transmissor de nível Rosemount™ 520 da Emerson oferece estabilidade a longo prazo, precisando de ajustes apenas a cada cinco anos. É fácil de instalar e de configurar, com proteção integrada contra pressão excessiva em condições marítimas exigentes. Combinando-o com medições de calado, ajuste e inclinação, juntamente com dados do inclinômetro e do sistema de monitoramento e controle de medição de nível de tanque Aperio™, você ganha informações confiáveis e em tempo real para otimizar o desempenho e garantir a segurança a bordo.