Melhore a qualidade do gás e reduza o tempo de inatividade com a instrumentação de medição

Obtenha informações confiáveis de vazão, pressão e temperatura para otimizar o tratamento de gás e melhorar o tempo de atividade.

Industrial exhaust air treatment system or wet scrubber system ,Modern industrial plant with a tall exhaust system against a blue sky

Controle o tratamento de gás com instrumentos de medição de processo confiáveis

As plantas de tratamento de gás devem remover contaminantes, condicionar o gás de processo e manter uma qualidade consistente, minimizando o tempo de inatividade e o uso de energia. A instrumentação de medição da Emerson fornece informações confiáveis de vazão, pressão e temperatura em todos os processos de tratamento de gás e utilidades, ajudando os operadores a detectar condições variáveis, otimizar o tratamento de gás e melhorar o tempo de atividade da planta. Da medição da vazão magnética e não intrusiva ao monitoramento de pressão e temperatura, as soluções da Emerson proporcionam operações mais seguras, manutenção mais eficiente e entrega confiável de gás em ambientes exigentes de mineração e metais.