Valvole Baumann™

Le valvole Baumann offrono un controllo preciso a bassa portata per applicazioni pulite nel settore degli alimenti e delle bevande, farmaceutico e dei semiconduttori

Controllo affidabile per processi puliti e a bassa portata

Inventate da Hans Baumann, un rinomato specialista di valvole, le valvole di controllo Baumann sono affidabili per la precisione in applicazioni pulite e a bassa portata. Oggi, gli ingegneri Fisher portano avanti la sua eredità, gestendo il portafoglio e promuovendo nuove tecnologie mentre il marchio continua a crescere.

Baumann P 84000

Valvole sanitarie Baumann

Le valvole sanitarie Baumann forniscono un controllo di precisione a bassa portata con certificazioni 3-A. Compatte e leggere ma altamente resistenti, sono costruite con materiali ultrapuliti per gli ambienti delle camere bianche. Con un portafoglio sanitario mirato, Baumann offre soluzioni affidabili su misura per le rigorose esigenze del settore biotecnologico.

Baumann 24000SB

Valvole a bassa portata Fisher Baumann

Le valvole a bassa portata Fisher Baumann offrono un controllo preciso nelle applicazioni di iniezione più impegnative. Compatte e leggere ma resistenti, garantiscono prestazioni affidabili supportate dall'esperienza degli ingegneri Fisher. Grazie a un supporto di assistenza completo, queste valvole offrono affidabilità e sicurezza a lungo termine in ogni processo.

Baumann P 24000CVF

Valvole di controllo Fisher Baumann

Le valvole di controllo Fisher Baumann sono apprezzate nelle applicazioni di semiconduttori e servizi idrici per il loro design compatto e leggero, la struttura durevole e l'assemblaggio opzionale in camera bianca. Costruite per offrire prestazioni affidabili, sono supportate dall'esperienza e dall'assistenza completa del marchio Fisher, garantendo la massima sicurezza nelle operazioni più impegnative.