Soluciones de las válvulas de control para reducir las emisiones fugitivas en el sector upstream del petróleo y el gas

Mitigue las emisiones fugitivas con los instrumentos y actuadores para válvulas Fisher™. 

Reduzca al mínimo las emisiones fugitivas

Muchos sitios de upstream de petróleo y gas están situados en zonas muy remotas. Los requisitos de control en las cabezas de pozo y en los sitios de separación temprana son relativamente simples, pero requieren una fuente de energía neumática o eléctrica para operar válvulas y otros instrumentos. Debido a que el aire comprimido o la energía a menudo no están disponibles, muchas compañías utilizan gas natural presurizado para operar sus instrumentos neumáticos y válvulas de control. Esta solución funciona bien, pero crea un problema.

Los instrumentos neumáticos están diseñados para constantemente purgar aire y ventilan aún más aire a medida que operan las válvulas. Cuando se utiliza gas natural, se emite continuamente en cantidades considerables. Cuando se combina con las emisiones fugitivas de metano asociadas a las fugas de los sellos de las válvulas y las bombas, la cantidad total de metano liberada en un sitio de pozo remoto puede ser significativa.

La elección de los productos Fisher puede ayudarlo a mitigar las emisiones fugitivas.

Soluciones de Emerson para mitigar las emisiones fugitivas

Separator with Fisher easy-Drive actuators

¿Por qué importa?

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales objetivos de todas las empresas energéticas y químicas. De especial interés mundial es la reducción del metano porque es 25-30 veces más perjudicial para el medioambiente que el dióxido de carbono. Hay una manera de cumplir las leyes medioambientales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar dinero en el proceso.

Recursos