Soluciones de válvulas para centrales eléctricas de ciclo combinado en Europa

En toda Europa, las centrales eléctricas de ciclo combinado (CCPP) desempeñan un papel fundamental a la hora de equilibrar la generación renovable y garantizar la estabilidad de la red. A medida que los perfiles de funcionamiento pasan de la carga base a ciclos frecuentes y aceleraciones rápidas, las CCPP se ven expuestas a mayores tensiones térmicas y mecánicas, requisitos medioambientales más estrictos y mayores riesgos de fiabilidad, especialmente en los equipos de control final críticos. Emerson Final Control apoya a los profesionales de la industria de la energía que operan CCPP en Europa con soluciones de control final integradas, que incluyen válvulas de control, actuadores y controladores digitales de válvula, diseñadas específicamente para el funcionamiento cíclico, la flexibilidad de la planta y la fiabilidad a largo plazo a lo largo de todo el ciclo de vida de la CCPP.
Mapa de procesos de una central eléctrica de ciclo combinado

Soluciones de control final para todo el proceso de ciclo combinado

Las centrales eléctricas de ciclo combinado dependen de sistemas estrechamente integrados que operan en condiciones dinámicas. Utilice el mapa de procesos interactivo que aparece a continuación para descubrir cómo las soluciones de control final de Emerson dan soporte a los sistemas clave de las centrales de ciclo combinado (CCPP) y cómo aborda los retos operativos habituales en aplicaciones europeas.
Almacenamiento y distribución de combustible
Generador de vapor de recuperación de calor (HRSG)
Turbina de vapor
Equipo auxiliar

Preguntas frecuentes

Una central eléctrica de ciclo combinado (CCPP) es una instalación / planta de generación de energía que produce electricidad utilizando turbinas de gas y de vapor en un único proceso integrado, lo que permite recuperar el calor residual de la turbina de gas y convertirlo en energía adicional. Esta configuración ofrece una mayor eficiencia y menores emisiones que las centrales eléctricas convencionales y contribuye a una generación de energía flexible y fiable en Europa.

En Europa, las CCPP favorecen la integración de las energías renovables al permitir un rápido aumento de la potencia, un funcionamiento cíclico frecuente de las centrales eléctricas y la estabilidad de la red, al tiempo que mantienen una huella de carbono menor que las centrales de carbón.

Los operadores europeos de CCPP se enfrentan a un aumento de las operaciones cíclicas, a mayores tensiones térmicas y mecánicas, a normativas medioambientales más estrictas y al envejecimiento de las instalaciones. Estos retos requieren válvulas de control de alta fiabilidad para centrales eléctricas diseñadas para condiciones cíclicas exigentes.

Las válvulas de control para centrales eléctricas influyen directamente en la disponibilidad, la eficiencia y la seguridad de la planta. Un rendimiento deficiente de las válvulas puede provocar paradas no planificadas, ruido excesivo, cavitación y un aumento de los costes de mantenimiento, especialmente durante el funcionamiento cíclico.

Los sistemas de gas combustible y turbinas de combustión suelen utilizar válvulas de control de gas combustible y reguladores de la gama Fisher™, combinados con controladores digitales de válvula como FIELDVUE™ para garantizar un control preciso del combustible, una respuesta rápida y diagnósticos continuos de las válvulas. 

Emerson aborda la cavitación y el ruido en las centrales eléctricas de ciclo combinado utilizando trims anticavitación Fisher™ y tecnologías avanzadas de válvulas de atenuación de ruido diseñadas para servicio cíclico de alta energía.   Estas soluciones protegen los equipos, reducen la vibración y mejoran la fiabilidad de las válvulas de control para centrales eléctricas que operan en condiciones de alta presión y funcionamiento cíclico.

Para sistemas HRSG y de turbinas de vapor, Emerson ofrece válvulas de control de vapor de alto rendimiento, desrecalentadores y válvulas de aislamiento de vapor Sempell™. Estas soluciones garantizan condiciones de vapor estables, una recuperación de calor eficiente y fiabilidad a largo plazo.

En las centrales eléctricas de ciclo combinado, los controladores digitales de válvula, como el FIELDVUE™ de Emerson, permiten realizar diagnósticos predictivos y supervisar el rendimiento de las válvulas en tiempo real. Ayudan a los operadores a detectar problemas en las válvulas de forma temprana, a reducir el tiempo de inactividad no planificado y a optimizar el mantenimiento en las centrales eléctricas con ciclo cíclico.

Sí. Las soluciones de Emerson Final Control están diseñadas para apoyar proyectos de modernización / adaptación de las CCPP, ayudando a las centrales europeas a mejorar la flexibilidad, la eficiencia y la fiabilidad durante las operaciones cíclicas de la central eléctrica, sin necesidad de grandes rediseños.

Emerson ofrece soporte integral para todo el ciclo de vida de las válvulas, incluyendo experiencia en ingeniería, repuestos OEM, controladores digitales de válvula y servicios de mantenimiento. Este enfoque de ciclo de vida ayuda a reducir el coste total de propiedad y a mejorar el rendimiento a largo plazo de la central.