Soluções de controle final para todo o processo de ciclo combinado
Armazenamento e distribuição de combustível
Controle confiável de gás combustível para operação flexível de turbinas
À medida que as usinas de ciclo combinado ciclam com mais frequência, a qualidade do gás combustível, a estabilidade da pressão e o tempo de resposta tornam-se críticos para o desempenho das turbinas de combustão. A entrega inconsistente de combustível pode levar a desarmes de turbinas, perdas de eficiência e aumento da manutenção.
Gerador a Vapor de Recuperação do Calor (HRSG)
Controle preciso de vapor sob alta tensão térmica
Na operação flexível de CCPP, os HRSGs são expostos a mudanças rápidas de temperatura, partidas e paradas frequentes e aumento da fadiga térmica devido ao serviço cíclico. O controle preciso do nível do tambor, temperatura e pressão do vapor é essencial para proteger o equipamento e manter a eficiência.
Turbina a vapor
Proteção do desempenho e da disponibilidade de ativos críticos
As turbinas a vapor representam um dos ativos mais críticos e valiososem uma CCPP, com desempenho e disponibilidade diretamente impactados pela confiabilidade do controle final. À medida que as plantas envelhecem e os perfis operacionais mudam, o isolamento confiável, o controle de bypass e a proteção de pressão tornam-se cada vez mais importantes.
Instalações auxiliares da planta
Equilíbrio da planta Otimização de sistemas auxiliares para confiabilidade a longo prazo
Além das turbinas e HRSGs, os sistemas de equilíbrio da planta, incluindo condensado, água de alimentação, água de resfriamento e processos auxiliares, desempenham um papel crucial no desempenho geral das usinas de energia de ciclo combinado. Equipamentos auxiliares ineficientes ou com falhas podem levar a paradas forçadas, disponibilidade reduzida da planta e aumento dos custos operacionais.
Soluções em destaque
As soluções de controle final em destaque da Emerson abordam os principais desafios de confiabilidade, desempenho e ciclo de vida útil em usinas de energia de ciclo combinado, oferecendo suporte à operação flexível e à integridade de ativos de longo prazo em aplicações críticas de CCPP.
Insight preditivo para operação confiável em ciclos
Os controladores digitais de válvulas da Emerson, como o FIELDVUE™, fornecem diagnósticos em tempo real e monitoramento contínuo do desempenho da válvula para válvulas de controle usadas em usinas de energia de ciclo combinado. Em usinas de energia de ciclo combinado com ciclos, eles ajudam a identificar problemas com antecedência, reduzir o tempo de inatividade não planejado e otimizar as estratégias de manutenção sob condições frequentes de partida/parada e mudança de carga.