Válvulas Baumann™

Las válvulas Baumann proporcionan un control preciso de bajo caudal para aplicaciones limpias en las industrias alimentaria & de bebidas, farmacéutica y de semiconductores.

Control confiable para procesos limpios y de bajo caudal

Inventadas por Hans Baumann, un reconocido especialista en válvulas, las válvulas de control Baumann son reconocidas por su precisión en aplicaciones de bajo caudal y limpieza. Hoy en día, los ingenieros de Fisher continúan con su legado, gestionando la cartera y promoviendo nuevas tecnologías a medida que la marca sigue creciendo.

Baumann P 84000

Válvulas sanitarias Baumann

Las válvulas sanitarias Baumann proporcionan un control preciso del caudal bajo con certificaciones 3-A. Compactas y ligeras, pero muy resistentes, están fabricadas con materiales ultralimpios para entornos de sala blanca. Con una cartera de productos sanitarios especializada, Baumann ofrece soluciones confiables adaptadas a las estrictas necesidades de la industria de las ciencias de la vida.

Baumann 24000SB

Válvulas de bajo caudal Baumann de Fisher

Las válvulas de bajo caudal de Baumann de Fisher proporcionan un control preciso en aplicaciones de inyección exigentes. Compactos y ligeros, pero resistentes, garantizan un desempeño confiable respaldado por la experiencia de los ingenieros de Fisher. Con un servicio de asistencia integral, estas válvulas proporcionan confiabilidad y confianza a largo plazo en todos los procesos.

Baumann P 24000CVF

Válvulas de control Fisher Baumann

Las válvulas de control Fisher Baumann gozan de gran confianza en aplicaciones de semiconductores y servicios de agua por su diseño compacto y ligero, su construcción duradera y su montaje opcional en sala blanca. Diseñadas para ofrecer un desempeño confiable, cuentan con el respaldo de la experiencia y el servicio de asistencia integral de la marca Fisher, lo que garantiza la confianza en operaciones exigentes.