El software AMS Device Manager es compatible con el calibrador de documentación Beamex MC6, lo que simplifica el cumplimiento
Emerson actualizó el software de gestión de activos AMS Device Manager para que sea compatible con el calibrador de documentación Beamex MC6, y añadió flujos de trabajo electrónicos que eliminan hasta un 50 % del tiempo que se invierte en cada calibración.
La aplicación Calibration Assistant SNAP-ON del AMS Device Manager se conecta con el calibrador de documentación Beamex MC6 y gestiona las calibraciones de dispositivos HART®, FOUNDATION™ Fieldbus y los convencionales. Los usuarios pueden definir, hacer el seguimiento y probar las calibraciones con una interfaz fluida entre el AMS Device Manager y el Beamex MC6. El sistema completamente sin utilizar papel elimina los errores de transcripción y los errores de cálculo para lograr una mayor precisión, y genera registros automatizados que simplifican y dinamizan el cumplimiento con los requisitos regulatorios de FDA, OSHA, EPA y otros.
“Las organizaciones han empezado a confiar en la gestión de calibración del AMS Device Manager para mantener la calidad de las mediciones y además ahorrar tiempo valioso”, expresó Mani Janardhanan, director de Gestión de productos del ecosistema digital Plantweb de Emerson. “La incorporación del Beamex MC6 asegurará que estas organizaciones puedan aprovechar el hardware de calibración más nuevo y más preciso de Beamex junto con el potente software de calibración del AMS Device Manager, lo que ayudará así a impulsar más la eficiencia de sus programas de calibración”.
Los usuarios del Beamex MC6 también obtienen acceso a funciones de calibración mejoradas con el AMS Device View, el cual acerca el AMS Device Manager a dispositivos móviles a través de tableros intuitivos y alertas focalizadas. Los tableros de calibración del AMS Device View simplifican el cumplimiento, ya que muestran el estado de los dispositivos en el programa de gestión de la calibración. Los usuarios pueden acceder a los cronogramas de forma rápida y fácil; en ellos se muestra cuándo los dispositivos deben completar la calibración o si ya han superado esta fecha.